Boîte d'installation Hager 2×45mm, pour BSR02 BSR02D
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (8)Accessoires optionnels
-
Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol 1 produit(s) disponible(s) -
Tampon creux de coffrage pour application de faux sol 1 produit(s) disponible(s) -
Plaque de recouvrement 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 8 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Avec cadre de protection pour revêtement de solOui
-
Avec évidement pour revêtement de solNon
-
Profondeur de montage86 mm
-
Diamètre d'installation122 mm
-
Diamètre extérieur142 mm
-
Taille de l'installation (installations sous le sol)R02
-
MatièrePolyamide (PA)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurNoir intense
-
Code RAL9005
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Compatible avec l'installation en plancher creuxOui
-
Installation sur mur en bétonOui
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Compatible avec l'installation sur faux plancherOui
-
Adapté au nettoyage humideNon
-
Compatible avec les canaux sous le plancherNon
-
Sortie de câbleSans sortie de câble dans le couvercle
-
Nombre d'entrée de câbles4
-
Nombre de prises de courant de type SCHUKO2
-
Nombre d'appareils pouvant être installés2
-
Nombre de boîtiers de dispositifs1
-
Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363)0
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit BSR02D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BSR02D
Boîte d'installation pour 2x45 prises de courant pour prise de sol R02
PDF -
Guide d'installation
Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)
Guide d'installation International 2026-11-11
PDF10,02 MB -
Brochure
brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol
Énergie et données pour tous les types de sols
PDF4,20 MB -
Annexe technique (produit unique)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Logiciel
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MB
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB