Cassette en acier inoxydable Hager Q12 LE 10 22×244mm acier inoxydable EKQ120LE15
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Couvercle de montage pour boîte de passage 2 produit(s) disponible(s) -
Tampon creux de coffrage pour application de faux sol 1 produit(s) disponible(s) -
Boîte de dérivation pour installation sous chape 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Avec évidement pour revêtement de solOui
-
FormeCarré
-
Profondeur de montage95 mm
-
Longueur intérieur244 mm
-
Largeur de montage244 mm
-
Hauteur77 mm
-
Plage de nivellement95 - 282 mm
-
Taille nominale244 mm
-
Profondeur pour la mise en place de revêtement15 mm
-
Taille de l'installation (installations sous le sol)Q12
-
Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrementOui
-
Nombre d'appareils pouvant être installés12
-
Nombre de boîte d'appareillage3
-
Nombre de sorties de câbles1
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)5 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface3 kN
-
Entretien du solSec
-
Couleur sortie de conduitAcier inoxydable
-
MatièreAcier inoxydable
-
Compatible avec l'installation en plancher creuxOui
-
Compatible avec l'installation sur faux plancherOui
-
Compatible avec les canaux sous le plancherOui
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Indice de protection IPIP20
-
Indice de protection IP en état inutiliséIP30
-
Sans halogèneOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit EKQ120LE15
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit EKQ120LE15
Cassette inox Q12 LE hauteur interne 15mm
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2026-11-11
PDF4,17 MB -
Brochure
brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol
Énergie et données pour tous les types de sols
PDF4,20 MB -
Annexe technique (produit unique)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Logiciel
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
schémas
Product drawing
schémas International 2022-12-09
PDF164,99 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP535,08 kB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2025-01-22
DXF786,16 kB -
Guide
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MB
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF323,45 kB