Cassette inox Q12 BL 20 kN • EKSQ120BL15 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
            • Systèmes de boîtes de sol
            • EKSQ120BL15
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable

            Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable

            EKSQ120BL15

            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

            Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable EKSQ120BL15

            EAN
            4012740029292
            E-nr.
            154 700 382
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            V1
            Prix*
            934,00 CHF
            / pc. *
            934.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires indispensables

            Previous
            Previous
            EKSNS065
            EKSNS065
            Kit de nivellement cassette 20 kN pour Hauteur du sol fini 65mm
            21.00 CHF/ jeu
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            EKSNS110
            EKSNS110
            Kit de nivellement cassette 20 kN pour Hauteur du sol fini 110mm
            26.05 CHF/ jeu
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            UDM3244SLQ12
            UDM3244SLQ12
            heavy duty mounting lid size 3 with levelling pins with punching Q12 244x244mm
            53.80 CHF/ pc.
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Complétez votre système

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
              Oui
            Forme
            • Forme
              Carré
            Dimen­sions
            • Profon­deur de montage
              110 mm
            • Longueur inté­rieur
              244 mm
            • Largeur de montage
              244 mm
            • Hauteur
              87 mm
            • Plage de nivel­le­ment
              110 - 206 mm
            • Taille nomi­nale
              244 mm
            • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
              15 mm
            Confi­gu­ra­tion
            • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
              Q12
            Equi­pe­ment
            • Support d'ap­pa­reil pour inté­gra­tion de boîtes d'en­cas­tre­ment
              Oui
            • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
              12
            • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
              3
            • Nombre de sorties de câbles
              0
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
              20 kN
            • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
              3 kN
            Instal­la­tion, montage
            • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
              Oui
            • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
              Oui
            Notice
            • Entre­tien du sol
              Mouillé
            Matière
            • Matière
              Acier inoxy­dable
            Fonc­tions
            • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
              Oui
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK10
            • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
              IP54
            • Sans halo­gène
              Oui

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
            PDF
            1,86 MB
            REACH declaration EKSQ120BL15 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image EKSQ120BL15 | Hager Suisse

              Image produit EKSQ120BL15

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation  International 2022-08-29 | Hager Suisse

              Guide d'installation International 2022-08-29

              PDF
              4,17 MB
            • Brochure

              Image brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol | Hager Suisse

              brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol

              Énergie et données pour tous les types de sols

              PDF
              4,20 MB
            • Annexe technique (produit unique)

              Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2022-09-22 | Hager Suisse

              Annexe technique (produit unique) de-DE 2022-09-22

              PDF
              2,54 MB
              Image Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten | Hager Suisse

              Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten

              Annexe technique (produit unique) de-DE 2024-09-09

              PDF
              596,49 kB
              Image Floor installations systems, Impact noise properties | Hager Suisse

              Floor installations systems, Impact noise properties

              Annexe technique (produit unique) en-GB 2024-10-07

              PDF
              578,05 kB
              Image Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Suisse

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Annexe technique (produit unique) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
              Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

              Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

              Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Outil

              Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Fichiers DXF

              Image Fichiers DXF International 2025-01-22 | Hager Suisse

              Fichiers DXF International 2025-01-22

              DXF
              326,46 kB
            • Fichiers STEP

              Image Fichiers STEP International 2025-01-22 | Hager Suisse

              Fichiers STEP International 2025-01-22

              STP
              248,28 kB
            • schémas

              Image Product drawing | Hager Suisse

              Product drawing

              schémas International 2022-12-09

              PDF
              90,52 kB
            • Guide

              Image BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Suisse

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
              Image Manuel Système d’installation de sol (DE, 2022-06) | Hager Suisse

              Manuel Système d’installation de sol (DE, 2022-06)

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

              PDF
              99,71 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12

              PDF
              594,89 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Pièces de rechange

            Voir plus

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BDE04057011 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04057011
              Tampa cega Rect. 147x247 5mm Cinz
              Prix*
              28.60 CHF
              / pc. *
              28.60 CHF
              / pc. *
            • 2
              BDE04059005 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04059005
              Tampa cega Rect. 147x247 5mm Pret
              Prix*
              28.60 CHF
              / pc. *
              28.60 CHF
              / pc. *
            • 3
              BDE04087011 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04087011
              Tampa cega Rect. 147x247 8mm Cinz
              Prix*
              31.00 CHF
              / pc. *
              31.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
              BDE04089005
              Tampa cega Rect. 147x247 8mm Pret
              Prix*
              31.00 CHF
              / pc. *
              31.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              BDQ08057011 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
              BDQ08057011
              Tampa cega Quadr 294x294 5mm Cinz
              Prix*
              53.00 CHF
              / pc. *
              53.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group