The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de boîtes de sol
    • EKSNS065
    Kit de nivellement Hager, longueur 65 mm, pour cassette pour charge lourde nivelable
    EAN
    4012740031332
    E-nr.
    154 981 064
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de boîtes de sol

    Kit de nivellement Hager longueur 65mm pour cassette p.charge lourde nivelable EKSNS065

    Prix*
    21.90 CHF
    / jeu *
    21.90 CHF
    / jeu *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit de nivellement Hager longueur 65mm pour cassette p.charge lourde nivelable

    EKSNS065

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Plage de nivel­le­ment
      110 - 161 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKSNS065
    PDF
    RoHS report EKSNS065
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EKSNS065 | Hager Suisse

      Image produit EKSNS065

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EKSNS065 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EKSNS065

      Kit de nivellement cassette 20 kN pour Hauteur du sol fini 65mm

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation International 2022-08-29 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2022-08-29

      PDF
      4,17 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Image brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol | Hager Suisse

      brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol

      Énergie et données pour tous les types de sols

      PDF
      4,20 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Logiciel

      Image Fichiers DXF International 2023-04-18 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-04-18

      DXF
      466,39 kB
    • Logiciel

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      374,83 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Image schémas International 2023-04-18 | Hager Suisse

      schémas International 2023-04-18

      PDF
      199,99 kB
    • Documentations

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EKQ120LE15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 LE 10 22×244mm acier inoxydable
      EKQ120LE15
      Cassette inox Q12 LE hauteur interne 15mm
      Prix*
      440.00 CHF
      / pc. *
      440.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKSQ120BL15
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm, 20kN
      Prix*
      973.00 CHF
      / pc. *
      973.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EKQ120BL25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKQ120BL25
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm
      Prix*
      342.00 CHF
      / pc. *
      342.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      EKQ120BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 22×244mm acier inoxydable
      EKQ120BL15
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm
      Prix*
      309.00 CHF
      / pc. *
      309.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EKQ060BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q06 6 22×200×200mm acier inoxydable
      EKQ060BL15
      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm
      Prix*
      283.00 CHF
      / pc. *
      283.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group