The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de boîtes de sol
    • UDBDQ12
    Boîte de sol Hager, pour cassette en acier inoxydable Q12
    EAN
    4012740029537
    E-nr.
    154 757 082
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de boîtes de sol

    Boîte de sol Hager pour cassette en acier inoxydable Q12 UDBDQ12

    Prix*
    262.00 CHF
    / pc. *
    262.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Boîte de sol Hager pour cassette en acier inoxydable Q12

    UDBDQ12

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Exten­sion pour boîte de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 17 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Exten­sion pour boîte de jonc­tion
    • UDQ12H

      Extension de la hauteur pour UDKQ12E & UDBDQ12

      59.60 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • VDQ12129005

      59.40 CHF  / pc.*
    • MKQ120LE25

      Cassette en laiton Q12 LE hauteur interne 25mm

      539.00 CHF  / pc.*
    • MKQ120BL25

      Cassette en laiton Q12 BL hauteur interne 25mm

      361.00 CHF  / pc.*
    • EKQ120TM25

      Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm

      617.00 CHF  / pc.*
    • EKQ120TM15

      Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm

      595.00 CHF  / pc.*
    • EKQ120LE25

      Cassette inox Q12 LE hauteur interne 25mm

      463.00 CHF  / pc.*
    • EKQ120LE15

      Cassette inox Q12 LE hauteur interne 15mm

      440.00 CHF  / pc.*
    • EKQ120BL15

      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm

      309.00 CHF  / pc.*
    • EKQ120BL25

      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm

      342.00 CHF  / pc.*
    • VQ12129005

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm nr

      79.50 CHF  / pc.*
    • VDQ12127011

      59.40 CHF  / pc.*
    • VDQ12059005

      54.70 CHF  / pc.*
    • VDQ12057011

      54.70 CHF  / pc.*
    • VEQ1212E

      Unité d'approvisionnement Q12 en inox pour 24 modules, revêtement de sol 12 mm

      658.00 CHF  / pc.*
    • VQ12057011

      Boîte de sol 24 modules grise

      70.20 CHF  / pc.*
    • VQ12059005

      Boîte de sol 24 modules noire

      70.20 CHF  / pc.*
    • VQ12127011

      Boîte de sol 24 mod. revêt. sol 12mm gr

      79.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      95 mm
    • Largeur
      252 mm
    • Longueur
      252 mm
    • Hauteur mini­male de la chape
      95 mm
    Matière
    • Maté­riau de la paroi laté­rale
      Acier
    • Matière
      Acier
    Fonc­tions
    • Sépa­ra­tion possible du couvercle de la base
      Oui
    • Compa­tible avec les canaux de sol recou­verts d'une chape
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration UDBDQ12
    PDF
    RoHS report UDBDQ12
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UDBDQ12 | Hager Suisse

      Image produit UDBDQ12

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UDBDQ12 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UDBDQ12

      Boîte de sol pour recevoir des unités d'alimentation Q12 ou des cassettes Q12

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-10-10 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2022-10-10

      PDF
      22,73 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2025-01-23 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2025-01-23

      DXF
      450,65 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,10 MB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2022-12-09

      PDF
      129,47 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EKQ120LE15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 LE 10 22×244mm acier inoxydable
      EKQ120LE15
      Cassette inox Q12 LE hauteur interne 15mm
      Prix*
      440.00 CHF
      / pc. *
      440.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKSQ120BL15
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm, 20kN
      Prix*
      973.00 CHF
      / pc. *
      973.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EKQ120BL25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKQ120BL25
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm
      Prix*
      342.00 CHF
      / pc. *
      342.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      EKQ120BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 22×244mm acier inoxydable
      EKQ120BL15
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm
      Prix*
      309.00 CHF
      / pc. *
      309.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EKQ060BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q06 6 22×200×200mm acier inoxydable
      EKQ060BL15
      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm
      Prix*
      283.00 CHF
      / pc. *
      283.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group