The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol
    • GTVDM033
    EAN
    4012002247044
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol

    Plaque mont. données tri RJ45 19,5x14,85 GTVDM033

    Prix*
    2.45 CHF
    / pc. *
    2.45 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque mont. données tri RJ45 19,5x14,85

    GTVDM033

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Dimen­sions
    • Longueur
      70 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Dimen­sions de l'ou­ver­ture (L x H)
      21,7 x 14,8
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ou­ver­tures simples
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures doubles
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures triples
      1
    • Nombre d'ou­ver­tures CEE/­Pe­rilex
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures ovales
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures circu­laires
      0
    • Nombre d'ou­ver­tures carrées
      0
    Matière
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Matière
      Alumi­nium
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      Modules de données et multi­média
    • Type de module de prises réseau
      Type 03
    • Nom de la prise réseau
      BTR EDat
    Instal­la­tion, montage
    • Angle d'ins­tal­la­tion
      90 °

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2022-04-01
    PDF
    203,76 kB
    Hager déclaration REACH GTVDM033
    PDF
    Hager Rapport RoHS GTVDM033
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image GTVDM033 | Hager Suisse

      Image produit GTVDM033

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GTVDM033 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit GTVDM033

      Plaque mont. données tri RJ45 19,5x14,85

      PDF
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Suisse

      Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Image EU-Declaration | Hager Suisse

      EU-Declaration

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-07

      PDF
      239,58 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GTVDM022 - Plaque mont. données dou RJ45 20,4x27,7
      GTVDM022
      Plaque mont. données dou RJ45 20, 4x27, 7
      Prix*
      5.15 CHF
      / pc. *
      5.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      GTVDM311 - Plaque mont. audio XLR diamètre 24mm
      GTVDM311
      Plaque mont. audio XLR diamètre 24mm
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      GTVDM301 - Plaque mont. audio/vidéo D-Sub9 12,8x21
      GTVDM301
      Plaque mont. audio/vidéo D-Sub9 12, 8x21
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    • 4
      GTVDM032 - Plaque mont. données dou RJ45 19,5x14,85
      GTVDM032
      Plaque mont. données dou RJ45 19, 5x14, 85
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      GBVDM032 -
      GBVDM032
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group