The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de boîtes de sol
  • MKR120BL25
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Cassette en laiton Hager R12 10 32mm laiton MKR120BL25

Cassette en laiton Hager R12, type de sortie de conducteur pour ouverture de révision, hauteur de cassette 32 mm, matériau laiton, pour ouverture de révision
EAN
4012740029490
E-nr.
154 700 522
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
515.00 CHF
/ pc. *
515.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Cassette en laiton Hager R12 10 32mm laiton

MKR120BL25

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
GBVC400
GBVC400
116.50 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
GTVD300
GTVD300
Supp. appar. pr 3 plaq systtechn données
7.50 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
EKNS060
EKNS060
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 60mm
19.65 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
EKNS195
EKNS195
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 195mm
28.55 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
EKNS105
EKNS105
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 105mm
26.05 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
EKNS150
EKNS150
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 150mm
32.50 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Couvercle de montage pour boîte de passage 1 produit(s) disponible(s)
  • Tampon creux de coffrage pour appli­ca­tion de faux sol 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Couvercle de montage pour boîte de passage
  • Tampon creux de coffrage pour appli­ca­tion de faux sol
  • UDM3306R12

    Cadre de montage dia. 306 pour boîte de jonction acier 340 mm

    48.35 CHF  / pc.*
  • SEVR12200

    Élément de formage VR12 rond 306mm H=200mm

    20.50 CHF  / pc.*
  • EKTSETR12

    Ensemble de terrazzo pour cassettes EKR12 & MKR12

    229.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
    Oui
Forme
  • Forme
    Rond
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    105 mm
  • Diamètre d'ins­tal­la­tion
    306 mm
  • Hauteur
    87 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    105 - 292 mm
  • Taille nomi­nale
    306 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    25 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
    R12
Equi­pe­ment
  • Support d'ap­pa­reil pour inté­gra­tion de boîtes d'en­cas­tre­ment
    Oui
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    12
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    3
  • Nombre de sorties de câbles
    0
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
    5 kN
  • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
    3 kN
Instal­la­tion, montage
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
    Oui
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
    Oui
Notice
  • Entre­tien du sol
    Mouillé
Matière
  • Matière
    Laiton
Fonc­tions
  • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
    Oui
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
  • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
    IP54

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
Hager REACH declaration MKR120BL25
PDF
Hager RoHS report MKR120BL25
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MKR120BL25 | Hager Suisse

    Image produit MKR120BL25

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MKR120BL25 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MKR120BL25

    Cassette en laiton R12 BL hauteur interne 25mm

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2022-08-29 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Brochure

    Image brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol | Hager Suisse

    brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol

    Énergie et données pour tous les types de sols

    PDF
    4,20 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

    Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

    PDF
    596,49 kB
    Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2025-01-22 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2025-01-22

    STP
    184,69 kB
  • schémas

    Image Product drawing | Hager Suisse

    Product drawing

    schémas International 2022-12-05

    PDF
    112,28 kB
  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2025-01-23 | Hager Suisse

    Fichiers DXF International 2025-01-23

    DXF
    338,36 kB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BKBNSD60 - Vis de mise à niveau Hager 96…210mm avec atténuateur pour BKB
    BKBNSD60
    Set de nivellement M8x60mm, 8 pièces, avec isolation phonique pour BKB/BKG
    Prix*
    41.00 CHF
    / jeu *
    41.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    BKBNSD120 - Vis de mise à niveau Hager 145…210mm avec atténuateur pour BKB
    BKBNSD120
    Set de nivellement M8x120mm, 8 pièces, avec isolation phonique pour BKB/BKG
    Prix*
    46.85 CHF
    / jeu *
    46.85 CHF
    / jeu *
  • 3
    BKBNS60 - Vis de mise à niveau Hager 96…210mm pour BKB
    BKBNS60
    Set de nivellement M8x60 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
    Prix*
    45.50 CHF
    / jeu *
    45.50 CHF
    / jeu *
  • 4
    BKBNS120 - Vis de mise à niveau Hager 145…210mm pour BKB
    BKBNS120
    Set de nivellement M8x120 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
    Prix*
    52.10 CHF
    / jeu *
    52.10 CHF
    / jeu *
  • 5
    TUSS000 - Clé de montage pour boite de jonction 20kN
    TUSS000
    Clé de montage pour boite de jonction 20kN
    Prix*
    18.50 CHF
    / pc. *
    18.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group