The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de boîtes de sol
  • EKTSETR12
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Kit pour revêtement terrazzo Hager pour cassette EKR12 et MKR12 rond EKTSETR12

Kit pour revêtement terrazzo Hager, pour cassette EKR12 et MKR12, rond
EAN
4012740029421
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
229.00 CHF
/ pc. *
229.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit pour revêtement terrazzo Hager pour cassette EKR12 et MKR12 rond

EKTSETR12

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • EKR120LE25

    Cassette inox R12 LE hauteur interne 25mm

    457.00 CHF  / pc.*
  • MKR120LE25

    Cassette en laiton R12 LE hauteur interne 25mm

    564.00 CHF  / pc.*
  • EKR120BL25

    Cassette inox R12 BL hauteur interne 25mm

    328.00 CHF  / pc.*
  • MKR120BL25

    Cassette en laiton R12 BL hauteur interne 25mm

    515.00 CHF  / pc.*
  • EKR120TM25

    Cassette inox R12 TM hauteur interne 25mm

    592.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    360 mm
  • Longueur
    360 mm
Matière
  • Matière
    Acier, Styropor, Poly­sty­rène (PS)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
Hager REACH declaration EKTSETR12
PDF
Hager RoHS report EKTSETR12
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EKTSETR12 | Hager Suisse

    Image produit EKTSETR12

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit EKTSETR12 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit EKTSETR12

    Ensemble de terrazzo pour cassettes EKR12 & MKR12

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    PDF
    17,31 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BKBNSD60 - Vis de mise à niveau Hager 96…210mm avec atténuateur pour BKB
    BKBNSD60
    Set de nivellement M8x60mm, 8 pièces, avec isolation phonique pour BKB/BKG
    Prix*
    41.00 CHF
    / jeu *
    41.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    BKBNSD120 - Vis de mise à niveau Hager 145…210mm avec atténuateur pour BKB
    BKBNSD120
    Set de nivellement M8x120mm, 8 pièces, avec isolation phonique pour BKB/BKG
    Prix*
    46.85 CHF
    / jeu *
    46.85 CHF
    / jeu *
  • 3
    BKBNS60 - Vis de mise à niveau Hager 96…210mm pour BKB
    BKBNS60
    Set de nivellement M8x60 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
    Prix*
    45.50 CHF
    / jeu *
    45.50 CHF
    / jeu *
  • 4
    BKBNS120 - Vis de mise à niveau Hager 145…210mm pour BKB
    BKBNS120
    Set de nivellement M8x120 mm, 8 pièces, pour BKB/BKG
    Prix*
    52.10 CHF
    / jeu *
    52.10 CHF
    / jeu *
  • 5
    TUSS000 - Clé de montage pour boite de jonction 20kN
    TUSS000
    Clé de montage pour boite de jonction 20kN
    Prix*
    18.50 CHF
    / pc. *
    18.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group