The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Systèmes de boîtes de sol
    • MKR120LE25
    Cassette en laiton Hager R12 LE, nombre d'appareils à encastrer 12, type de sortie de conducteur orientable, hauteur de cassette 32 mm, matériau laiton, pour 12× modules 45
    EAN
    4012740029506
    E-nr.
    154 700 532
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Systèmes de boîtes de sol

    Cassette en laiton Hager R12 LE 10 32mm laiton MKR120LE25

    Prix*
    588.00 CHF
    / pc. *
    588.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cassette en laiton Hager R12 LE 10 32mm laiton

    MKR120LE25

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    GBVC400
    GBVC400
    121.50 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    GTVD300
    GTVD300
    Supp. appar. pr 3 plaq systtechn données
    7.85 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    EKNS060
    EKNS060
    Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 60mm
    20.45 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    EKNS195
    EKNS195
    Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 195mm
    29.75 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    EKNS105
    EKNS105
    Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 105mm
    27.15 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    EKNS150
    EKNS150
    Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 150mm
    33.85 CHF/ jeu
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Couvercle de montage pour boîte de passage 1 produit(s) disponible(s)
    • Tampon creux de coffrage pour appli­ca­tion de faux sol 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Couvercle de montage pour boîte de passage
    • Tampon creux de coffrage pour appli­ca­tion de faux sol
    • UDM3306R12

      Cadre de montage dia. 306 pour boîte de jonction acier 340 mm

      50.40 CHF  / pc.*
    • SEVR12200

      Élément de formage VR12 rond 306mm H=200mm

      21.40 CHF  / pc.*
    • EKTSETR12

      Ensemble de terrazzo pour cassettes EKR12 & MKR12

      239.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
      Oui
    Forme
    • Forme
      Rond
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      105 mm
    • Diamètre d'ins­tal­la­tion
      306 mm
    • Hauteur
      87 mm
    • Plage de nivel­le­ment
      105 - 292 mm
    • Taille nomi­nale
      306 mm
    • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
      25 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
      R12
    Equi­pe­ment
    • Support d'ap­pa­reil pour inté­gra­tion de boîtes d'en­cas­tre­ment
      Oui
    • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
      12
    • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
      3
    • Nombre de sorties de câbles
      1
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
      5 kN
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      3 kN
    Notice
    • Entre­tien du sol
      Sec
    Matière
    • Couleur sortie de conduit
      Laiton
    • Matière
      Laiton
    Instal­la­tion, montage
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
      Oui
    • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
      Oui
    • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
      Oui
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
      IP30
    • Sans halo­gène
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration MKR120LE25
    PDF
    RoHS report MKR120LE25
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MKR120LE25 | Hager Suisse

      Image produit MKR120LE25

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MKR120LE25 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MKR120LE25

      Cassette en laiton R12 LE hauteur interne 25mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-11-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2026-11-11

      PDF
      4,17 MB
    • Brochure

      Image brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol | Hager Suisse

      brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol

      Énergie et données pour tous les types de sols

      PDF
      4,20 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Image Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Suisse

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Suisse

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Suisse

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Image Floor installation systems - Protection class | Hager Suisse

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      470,78 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2022-12-05

      PDF
      123,84 kB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2025-01-23 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2025-01-23

      DXF
      406,96 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Suisse

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Suisse

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EKQ120LE15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 LE 10 22×244mm acier inoxydable
      EKQ120LE15
      Cassette inox Q12 LE hauteur interne 15mm
      Prix*
      440.00 CHF
      / pc. *
      440.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      EKSQ120BL15 - Cassette pour charge lourde Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKSQ120BL15
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm, 20kN
      Prix*
      973.00 CHF
      / pc. *
      973.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EKQ120BL25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 32×244mm acier inoxydable
      EKQ120BL25
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm
      Prix*
      342.00 CHF
      / pc. *
      342.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      EKQ120BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q12 10 22×244mm acier inoxydable
      EKQ120BL15
      Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm
      Prix*
      309.00 CHF
      / pc. *
      309.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EKQ060BL15 - Cassette en acier inoxydable Hager Q06 6 22×200×200mm acier inoxydable
      EKQ060BL15
      Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm
      Prix*
      283.00 CHF
      / pc. *
      283.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group