Cassette inox Q16 LE hauteur interne 25m • EKQ160LE25 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Systèmes de boîtes de sol
  • EKQ160LE25
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable

Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable

EKQ160LE25

EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
EKQ160LE25 - Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Cassette en acier inoxydable Hager Q16 LE 14 32×320×320mm acier inoxydable EKQ160LE25

EAN
4012740029032
E-nr.
154 700 182
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
622,00 CHF
/ pc. *
622.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
EKNS060
EKNS060
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 60mm
19.65 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
EKNS105
EKNS105
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 105mm
26.05 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
EKNS150
EKNS150
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 150mm
32.50 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
EKNS195
EKNS195
Kit de nivellement cassette pour Hauteur du sol fini 195mm
28.55 CHF/ jeu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Boîte d'en­cas­tre­ment 1 produit(s) disponible(s)
  • Tampon creux de coffrage pour appli­ca­tion de faux sol 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîte d'en­cas­tre­ment
  • Tampon creux de coffrage pour appli­ca­tion de faux sol
  • GTV14FLFQ16

    Support appar. maxi 14xFLF t. I+II Q16

    98.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • SEVQ16200

    Élément de formage Q16 320x320mm H=200mm

    16.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Avec évide­ment pour revê­te­ment de sol
    Oui
Forme
  • Forme
    Carré
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    105 mm
  • Longueur inté­rieur
    320 mm
  • Largeur de montage
    320 mm
  • Hauteur
    87 mm
  • Plage de nivel­le­ment
    105 - 292 mm
  • Taille nomi­nale
    320 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    25 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Taille de l'ins­tal­la­tion (ins­tal­la­tions sous le sol)
    Q16
Equi­pe­ment
  • Support d'ap­pa­reil pour inté­gra­tion de boîtes d'en­cas­tre­ment
    Oui
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    16
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    4
  • Nombre de sorties de câbles
    2
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
    5 kN
  • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
    3 kN
Instal­la­tion, montage
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion en plan­cher creux
    Oui
  • Compa­tible avec l'ins­tal­la­tion sur faux plan­cher
    Oui
Notice
  • Entre­tien du sol
    Sec
Matière
  • Couleur sortie de conduit
    Acier inoxy­dable
  • Matière
    Acier inoxy­dable
Fonc­tions
  • Compa­tible avec les canaux sous le plan­cher
    Oui
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Indice de protec­tion IP en état inuti­lisé
    IP30
  • Sans halo­gène
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKQ160LE25 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,36 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EKQ160LE25 | Hager Suisse

    Image produit EKQ160LE25

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2022-08-29 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Brochure

    Image brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol | Hager Suisse

    brochure Cassettes nivelables / Boîtes de sol

    Énergie et données pour tous les types de sols

    PDF
    4,20 MB
  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2022-09-22 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2022-09-22

    PDF
    2,54 MB
    Image Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten | Hager Suisse

    Bodenistallationssysteme, Trittschalverhalten

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2024-09-09

    PDF
    596,49 kB
    Image Floor installations systems, Impact noise properties | Hager Suisse

    Floor installations systems, Impact noise properties

    Annexe technique (produit unique) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
    Image Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Suisse

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Annexe technique (produit unique) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
    Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager Suisse

    Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

    Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2025-01-13 | Hager Suisse

    Fichiers DXF International 2025-01-13

    DXF
    85,52 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2025-01-22 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2025-01-22

    STP
    914,03 kB
  • schémas

    Image Product drawing | Hager Suisse

    Product drawing

    schémas International 2022-12-09

    PDF
    86,26 kB
  • Guide

    Image BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Suisse

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
    Image Manuel Système d’installation de sol (DE, 2022-06) | Hager Suisse

    Manuel Système d’installation de sol (DE, 2022-06)

    BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

    PDF
    99,71 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BDE04057011 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04057011
    Tampa cega Rect. 147x247 5mm Cinz
    Prix*
    28.60 CHF
    / pc. *
    28.60 CHF
    / pc. *
  • 2
    BDE04059005 - Kryt pro E04 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04059005
    Tampa cega Rect. 147x247 5mm Pret
    Prix*
    28.60 CHF
    / pc. *
    28.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    BDE04087011 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04087011
    Tampa cega Rect. 147x247 8mm Cinz
    Prix*
    31.00 CHF
    / pc. *
    31.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    BDE04089005 - Kryt pro E04 pro 8mm tloušťka obložení, šedý
    BDE04089005
    Tampa cega Rect. 147x247 8mm Pret
    Prix*
    31.00 CHF
    / pc. *
    31.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    BDQ08057011 - Kryt pro Q08 pro 5mm tloušťka obložení, šedý
    BDQ08057011
    Tampa cega Quadr 294x294 5mm Cinz
    Prix*
    53.00 CHF
    / pc. *
    53.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group