- Communication
- Communication
- Voir plus
origin insert avec plaque de fixation boite de racccordement 1x RJ45 blanc WH45400800B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée) 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 11 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Avec porte-étiquette transparentNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Température de service-25-+40 °C
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
MatièreDuroplast
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Indice de protection IPIP20
-
Profondeur de montage8 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH45400800B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH45400800B
origin + plaque de fixation: prise 1x RJ45 non blindé + face Blanc
PDF