The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • WH102511F
    Insert avec plaque de fixation détecteur de mouvement pour minuterie ou slave
    EAN
    7611919555555
    E-nr.
    535 013 793
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Montage mural
    • Voir plus

    Insert avec plaque de fixation détecteur de mouvement pour minuterie ou slave WH102511F

    Prix*
    112.00 CHF
    / pc. *
    112.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Insert avec plaque de fixation détecteur de mouvement pour minuterie ou slave

    WH102511F

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne de connexion
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur de montage
      23,2 mm
    • Hauteur de montage recom­mandée
      1,1-2,2 m
    • Hauteur de montage
      1,1-2,2 m
    • Diamètre
      59,6 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Brillant
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    RoHS report WH102511F
    PDF
    PEP - origin universal Rotary Dimmer LED 3W-90W White (English )
    PDF
    3,44 MB
    Hager déclaration REACH WH102511F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH102511F | Hager Suisse

      Image produit WH102511F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH102511F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH102511F

      Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement minuterie / slave

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-02-25 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-02-25

      PDF
      473,25 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15251000H - origin face pour détecteur de mouvement  blanc
      WH15251000H
      origin face pour: Détecteur de mouvement 3 fils Blanc
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15251005H - origin face pour détecteur de mouvement  noir
      WH15251005H
      origin face pour: Détecteur de mouvement 3 fils Noir
      Prix*
      24.60 CHF
      / pc. *
      24.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH102510E - Insert détecteur de mouvement 3 fils
      WH102510E
      Insert: Détecteur de mouvement 3 fils
      Prix*
      151.00 CHF
      / pc. *
      151.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH102510F - Insert avec plaque de fixation détecteur de mouvement 3 fils
      WH102510F
      Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 fils
      Prix*
      151.50 CHF
      / pc. *
      151.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH102511E - Insert détecteur de mouvement  pour minuterie ou slave
      WH102511E
      Insert: Détecteur de mouvement minuterie / slave
      Prix*
      111.50 CHF
      / pc. *
      111.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group