Insert détecteur de mouvement pour minuterie ou slave WH102511E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 24 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de connexion / priseQuickConnect, Borne de connexion
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Largeur59,6 mm
-
Profondeur de montage23,2 mm
-
Hauteur de montage recommandée1,1-2,2 m
-
Hauteur de montage1,1-2,2 m
-
Diamètre59,6 mm
-
CouleurGris
-
MatièreDuroplast
-
FinitionBrillant
-
Indice de protection IPIP20
-
MontageEncastré, En saillie
-
HousseAvec caches rapportés pour limitation des plages de détection
-
Mode de montageMontage individuel ou associé
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH102511E
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH102511E
Insert: Détecteur de mouvement minuterie / slave
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-02-25
PDF473,25 kB