The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Inter­rup­teur de stores
    • WH151913F
    EAN
    7611919000116
    E-nr.
    546 453 793
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Équi­pe­ment pour boîte de sol
    • Inter­rup­teur de stores
    • Inter­rup­teur de stores
    • Voir plus

    origin insert interrupteur de stores avec plaque de fixation WH151913F

    Prix*
    62.40 CHF
    / pc. *
    62.40 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin insert interrupteur de stores avec plaque de fixation

    WH151913F

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie
    Tension
    • Tension nomi­nale
      220-250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Mat
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Origin insert for combination push switch diagram 3 white (English )
    PDF
    7,35 MB
    Hager déclaration REACH WH151913F
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH151913F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH151913F | Hager Suisse

      Image produit WH151913F

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH151913F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH151913F

      origin insert: Interrupteur store avec plaque de fixation

      PDF
    • Modes d’emploi & Instructions de montage

      Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2016-08-04

      PDF
      501,94 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBVDM012 - Plaque de montage RJ45 19.3x14.8mm
      GBVDM012
      Plaque de montage RJ45 19.3x14.8mm
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      GTVDM042 - Plaque mont. données dou RJ45 17,2x18,3
      GTVDM042
      Plaque mont. données dou RJ45 17, 2x18, 3
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      GTVDM053 - Plaque mont. données tri RJ45 20,1x14,8
      GTVDM053
      Plaque mont. données tri RJ45 20, 1x14, 8
      Prix*
      0.80 CHF
      / pc. *
      0.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      GTVDM063 - Plaque mont. données tri RJ45 18x22,8
      GTVDM063
      Plaque mont. données tri RJ45 18x22, 8
      Prix*
      2.45 CHF
      / pc. *
      2.45 CHF
      / pc. *
    • 5
      GBVDMR45 - Cadre adap. pour transmission de données
      GBVDMR45
      Cadre adap. pour transmission de données
      Prix*
      3.90 CHF
      / pc. *
      3.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group