The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin
    • Petites combi­nai­sons
    • WH15841200B
    origin insert petite combi. av. p. fix interrupteur schéma 1(3+3), 2x éclairé + type 13, blanc
    EAN
    7611919562317
    E-nr.
    655 331 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Petites combi­nai­sons

    origin insert petite combi. av. p. fix inter 1(3+3), 2x éclairé + type 13, bl WH15841200B

    Prix*
    105.00 CHF
    / pc. *
    105.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin insert petite combi. av. p. fix inter 1(3+3), 2x éclairé + type 13, bl

    WH15841200B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    WH15920200Z
    WH15920200Z
    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc
    1.95 CHF/ pc.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WH15920205Z
    WH15920205Z
    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir
    3.25 CHF/ pc.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    WH15920206Z
    WH15920206Z
    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange
    6.10 CHF/ pc.
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Combi­naison inter­rup­teur/­prise murale 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Combi­naison inter­rup­teur/­prise murale
    • WH15841205A

      origin insert pour combinaison: S1(3+3)/ 2x lumineux + prise type 13 + face Noir

      111.00 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WH15920200Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

      1.95 CHF  / pc.*
    • WH15920205Z

      origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

      3.25 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH15841200C

      origin à ENC petite combinaison complet: S1(3+3)/ 2x lumineux + prise T13 Blanc

      110.00 CHF  / pc.*
    • WH15841200Q

      origin AP petite combinaison complet: S1(3+3)/ 2x lumineux + prise type 13 Blanc

      113.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      13,1 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      39,85 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Brillant
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Norme suisse type 13
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25-+40 °C
    Connec­ti­vité
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Equi­pe­ment
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Oui
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Oui
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Textes
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Protec­tion
      Protec­tion contre les contacts acci­den­tels avec le doigt ou le dos de la main
    • Joint d'étan­chéité
      Sans joint d'étan­chéité
    • Type de raccor­de­ment
      Avec raccord à ressort

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - origin Switch Typ 3 and Socket Outlet Typ 13 White (English )
    PDF
    3,28 MB
    REACH declaration WH15841200B
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH15841200B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15841200B | Hager Suisse

      Image produit WH15841200B

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH15841200B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15841200B

      origin petite combinaison: S1(3+3)/ 2x lum. + T13 + pl. de fixation + face Blanc

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      689,71 kB
      Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      690,63 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH108401E - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 E
      WH108401E
      Insert Gr.1 (petite combinaison/KLK): Interrupteur S1(3+3) + prise type 13
      Prix*
      59.20 CHF
      / pc. *
      59.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH108401F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
      WH108401F
      Insert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
      Prix*
      59.90 CHF
      / pc. *
      59.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH108412E - Insert petite combinaison schéma 3+3, 2x lumineux + type 13
      WH108412E
      Insert: S1(3+3)/ 2x lumineux et prise type 13
      Prix*
      102.00 CHF
      / pc. *
      102.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH108412F - Insert avec pl. fix. petite combinaison schéma 3+3 2x lunineux + type 13
      WH108412F
      Insert avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 2x lumineux et prise type 13
      Prix*
      102.50 CHF
      / pc. *
      102.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH108413E - Insert petite combinaison sch. 3+3, 1x lumineux + type 13
      WH108413E
      Insert: S1(3+3)/ 1x lumineux et prise type 13
      Prix*
      80.40 CHF
      / pc. *
      80.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group