The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Petites combi­nai­sons
    • WH15841200Q
    origin AP petite combinaison interrupteur schéma 1(3+3), 2x éclairé + prise type 13, blanc
    EAN
    7611919565417
    E-nr.
    655 311 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W2
    • Petites combi­nai­sons

    origin AP petite combi interrupteur 1(3+3), 2x éclairé + prise type 13, blanc WH15841200Q

    Prix*
    113.00 CHF
    / pc. *
    113.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    origin AP petite combi interrupteur 1(3+3), 2x éclairé + prise type 13, blanc

    WH15841200Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
    • WH15924005Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      65,6 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Code RAL
      9016
    • Matière
      Duro­plast
    • Fini­tion
      Brillant
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Norme suisse type 13
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25-+40 °C
    Connec­ti­vité
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Equi­pe­ment
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Oui
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
      Oui
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Textes
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Protec­tion
      Protec­tion contre les contacts acci­den­tels avec le doigt ou le dos de la main
    • Joint d'étan­chéité
      Sans joint d'étan­chéité
    • Type de raccor­de­ment
      Avec raccord à ressort

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - origin Switch Typ 3 and Socket Outlet Typ 13 White (English )
    PDF
    3,28 MB
    REACH declaration WH15841200Q
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH15841200Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15841200Q | Hager Suisse

      Image produit WH15841200Q

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH15841200Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15841200Q

      origin AP petite combinaison complet: S1(3+3)/ 2x lumineux + prise type 13 Blanc

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      689,71 kB
      Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      690,63 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH108512E - Insert petite combinaison interrupteur schéma 3 lumineux + type 13
      WH108512E
      Insert: Interrupteur S3 lumineux et prise T13
      Prix*
      58.30 CHF
      / pc. *
      58.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH108512F - Insert avec pl. fix. petite combinaison interrupteur schéma 3 lunineux + type 13
      WH108512F
      Insert + plaque de fixation: Interrupteur S3 lumineux + T13 Petite combinaison
      Prix*
      59.00 CHF
      / pc. *
      59.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH108812E - Insert petite combi 2x bouton-poussoir 2x lumineux + type 13 2x lum. + type 13
      WH108812E
      Insert petit combinaison: 2x poussoir lumineux et prise type 13
      Prix*
      111.50 CHF
      / pc. *
      111.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH108812F - Insert avec pl. fix. petite combinaison 2x bouton-poussoir 2x lumineux + type 13
      WH108812F
      Insert petit combinaison: 2x poussoir lumineux + T13 + plaque de fixation
      Prix*
      112.00 CHF
      / pc. *
      112.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH108813E - Insert petite combi 2x bouton-poussoir 2x lumineux + type 13 1x lum. + type 13
      WH108813E
      Insert petit combinaison: 2x poussoir/ 1x lumineux + prise type 13
      Prix*
      89.80 CHF
      / pc. *
      89.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group