Insert petite combinaison interrupteur schéma 3 lumineux + type 13 WH108512E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 12 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Profondeur de montage8,0 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement42,0 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Tension nominale230 V
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
MatièreDuroplast
-
FinitionBrillant
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)66 %
-
Type de connexion / priseQuickConnect, Borne de connexion
-
Indice de protection IPIP20
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Température de service-25-+40 °C
-
Avec fixation à griffesNon
-
Avec lampe de signalisationOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseOui
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Mode de montageMontage individuel ou associé
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH108512E
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH108512E
Insert: Interrupteur S3 lumineux et prise T13
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF689,71 kB
Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF690,63 kB