The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • WH15251000B
    origin insert avec plaque de fixation Détecteur de mouvement 3 fils blanc
    EAN
    7611919558877
    E-nr.
    535 003 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W2
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Détec­teurs de mouve­ment
    • Montage mural
    • Voir plus

    origin insert avec plaque de fixation Détecteur de mouvement 3 fils blanc WH15251000B

    Prix*
    174.50 CHF
    / pc. *
    174.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    origin insert avec plaque de fixation Détecteur de mouvement 3 fils blanc

    WH15251000B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WH15920200Z
    WH15920200Z
    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc
    1.95 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WH15920205Z
    WH15920205Z
    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir
    3.25 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WH15920206Z
    WH15920206Z
    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange
    6.10 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Capteur de mouve­ment/­dé­tec­teur de présence 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 11 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Capteur de mouve­ment/­dé­tec­teur de présence
    • WH15251005A

      origin insert pour combinaison: Détecteur de mouvement 3 fils avec face Noir

      176.00 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH15920200Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

      1.95 CHF  / pc.*
    • WH15920205Z

      origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

      3.25 CHF  / pc.*
    • WH15920206Z

      origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

      6.10 CHF  / pc.*
    • WH15923500Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

      6.70 CHF  / pc.*
    • WH15923505Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

      7.85 CHF  / pc.*
    • WH15923506Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Orange

      7.85 CHF  / pc.*
    • WH15924000Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

      7.95 CHF  / pc.*
    • WH15924005Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15251000C

      origin à encastré complet: Détecteur de mouvement 3 fils Blanc

      175.50 CHF  / pc.*
    • WH15251000Q

      origin apparent complet: Détecteur de mouvement 3 fils Blanc

      179.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Dimen­sions
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur de montage
      23,2 mm
    • Diamètre
      59,6 mm
    Matière
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Brillant

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - origin universal Rotary Dimmer LED 3W-90W White (English )
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration WH15251000B
    PDF
    RoHS report WH15251000B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH15251000B | Hager Suisse

      Image produit WH15251000B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH15251000B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH15251000B

      origin + plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 fils + face Blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2023-02-28

      PDF
      2,50 MB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH15251000H - origin face pour détecteur de mouvement  blanc
      WH15251000H
      origin face pour: Détecteur de mouvement 3 fils Blanc
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH15251005H - origin face pour détecteur de mouvement  noir
      WH15251005H
      origin face pour: Détecteur de mouvement 3 fils Noir
      Prix*
      24.60 CHF
      / pc. *
      24.60 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH102510E - Insert détecteur de mouvement 3 fils
      WH102510E
      Insert: Détecteur de mouvement 3 fils
      Prix*
      151.00 CHF
      / pc. *
      151.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH102510F - Insert avec plaque de fixation détecteur de mouvement 3 fils
      WH102510F
      Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 fils
      Prix*
      151.50 CHF
      / pc. *
      151.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH102511E - Insert détecteur de mouvement  pour minuterie ou slave
      WH102511E
      Insert: Détecteur de mouvement minuterie / slave
      Prix*
      111.50 CHF
      / pc. *
      111.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group