origin face pour variateur rotatif blanc WH15300100H
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 17 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 12 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 14 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Nombre de touches0
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur59,6 mm
-
Largeur59,6 mm
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurObturateur centrale
-
Gammes compatiblesorigin en saillie, origin montage encastré
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15300100H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH15300100H
origin face pour: variateur rotatif Blanc
PDF