The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH15184500B
  • Prises et inter­rup­teurs

origin insert avec pl. de fix. interrupteur à clé S2/1 pôle, avec cylindre, bl WH15184500B

origin insert avec plaque de fixation interrupteur à clé S2/1 pôle, avec cylindre, blanc
EAN
7611919557511
E-nr.
347 163 403
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
168.50 CHF
/ pc. *
168.50 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

origin insert avec pl. de fix. interrupteur à clé S2/1 pôle, avec cylindre, bl

WH15184500B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WH15920200Z
WH15920200Z
origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc
1.90 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH15920205Z
WH15920205Z
origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir
3.15 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH15920206Z
WH15920206Z
origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange
5.95 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Inter­rup­teur à trois étages 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Inter­rup­teur à trois étages
  • WH15184505A

    origin insert pour combinaison: S2 à clé/1p/ 0-1-0-2 / + cylindre + face Noir

    170.00 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH15920200Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

    1.90 CHF  / pc.*
  • WH15920205Z

    origin accessoires à encastré Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Noir

    3.15 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH15184500C

    origin à encastré complet: Interrupteur à clé S2/1p/ 0-1-0-2 / + cylindre, Blanc

    169.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    220-250 V
  • Tension nomi­nale
    230 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Profon­deur
    71 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    63 mm
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Clé
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH15184500B
PDF
Hager RoHS report WH15184500B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH15184500B | Hager Suisse

    Image produit WH15184500B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH15184500B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH15184500B

    origin avec plaque de fixation: S2 à clé/1p/ 0-1-0-2 / + cylindre + face Blanc

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17

    PDF
    895,54 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH101002E - Insert interrupteur à poussoir schéma 3+3, 2x lumineux
    WH101002E
    Insert: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux
    Prix*
    83.15 CHF
    / pc. *
    83.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH101002F - Insert avec plaque de fixation interrupteur à poussoir schéma 3+3, 2x lumineux
    WH101002F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux
    Prix*
    83.85 CHF
    / pc. *
    83.85 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH101003E - Insert interrupteur à poussoir schéma 3+3, 1x lumineux
    WH101003E
    Insert: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux
    Prix*
    62.70 CHF
    / pc. *
    62.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH101003F - Insert avec plaque de fixation interrupteur à poussoir schéma 3+3, 1x lumineux
    WH101003F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux
    Prix*
    73.40 CHF
    / pc. *
    73.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH101102E - Insert interrupteur à poussoir schéma 3 lumineux
    WH101102E
    Insert interrupteur à poussoir Interrupteur S3 lumineux
    Prix*
    40.65 CHF
    / pc. *
    40.65 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group