The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin appa­rent
  • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
  • WH101302F
  • Prises et inter­rup­teurs

Insert avec plaque de fixation bouton-poussoir contact inverseur lumineux WH101302F

Insert avec plaque de fixation bouton-poussoir contact inverseur lumineux
EAN
7611919555296
E-nr.
354 313 793
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
42.75 CHF
/ pc. *
42.75 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Insert avec plaque de fixation bouton-poussoir contact inverseur lumineux

WH101302F

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 8 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH15923500Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

    6.50 CHF  / pc.*
  • WH15923505Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

    7.65 CHF  / pc.*
  • WH15923506Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Orange

    7.65 CHF  / pc.*
  • WH15924000Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

    7.75 CHF  / pc.*
  • WH15924005Q

    origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH15924006Q

    origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

    8.90 CHF  / pc.*
  • WH15130200B

    origin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux + face Blanc

    43.55 CHF  / pc.*
  • WH15130205B

    origin avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux + face Noir

    46.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche
  • Nombre de pôles
    1
Matière
  • Couleur
    Bleu
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    77 mm
  • Profon­deur
    50,4 mm
  • Profon­deur de montage
    13,1 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    37,3 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Commandes et indi­ca­teurs
  • Témoin lumi­neux
    Optique
  • Nombre de touches
    0
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment à fiche
  • Avec fixa­tion à griffes
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
  • Gammes compa­tibles
    origin en saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH101302F
PDF
Hager Rapport RoHS WH101302F
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH101302F | Hager Suisse

    Image produit WH101302F

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH101302F | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH101302F

    Insert avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29

    PDF
    2,31 MB
    Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29

    PDF
    2,31 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH101002E - Insert interrupteur à poussoir schéma 3+3, 2x lumineux
    WH101002E
    Insert: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux
    Prix*
    83.15 CHF
    / pc. *
    83.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH101002F - Insert avec plaque de fixation interrupteur à poussoir schéma 3+3, 2x lumineux
    WH101002F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3)/ 2x lumineux
    Prix*
    83.85 CHF
    / pc. *
    83.85 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH101003E - Insert interrupteur à poussoir schéma 3+3, 1x lumineux
    WH101003E
    Insert: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux
    Prix*
    62.70 CHF
    / pc. *
    62.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH101003F - Insert avec plaque de fixation interrupteur à poussoir schéma 3+3, 1x lumineux
    WH101003F
    Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S1(3+3)/ 1x lumineux
    Prix*
    73.40 CHF
    / pc. *
    73.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH101102E - Insert interrupteur à poussoir schéma 3 lumineux
    WH101102E
    Insert interrupteur à poussoir Interrupteur S3 lumineux
    Prix*
    40.65 CHF
    / pc. *
    40.65 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group