origin insert pour combinaison interrupteur rotatif S0/1 pôle noir WH15180105A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 38 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 35 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 91 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale220-250 V
-
Tension nominale230 V
-
Courant de commutation16 AX (100W LED (SBL))
-
Courant assigné nominal16 A
-
MontageEncastré, En saillie
-
Indice de protection IPIP20
-
Profondeur56,8 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement41 mm
-
CouleurNoir
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Type d'organe de commandeRotatif
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Type de commutationSchéma interrupteur arrêt 0/1-pôles
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15180105A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH15180105A
origin insert pour combinaison: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ + face Noir
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17
PDF895,54 kB