origin accesoires, plaque frontale pour 4x poussoir stores KNX BA noir WHTOM20405Z
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 17 product.page.accessories.products-available -
Boîtier apparent pour interrupteur 12 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 52 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
MontageEncastré, En saillie
-
Type de connexion / priseBouton-poussoir/interrupteur
-
Hauteur35 mm
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
MatièreDuroplast
-
FinitionBrillant
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Système busKNX
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Télégramme KNX générique
-
Formats de donnéesKNX (TP)
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WHTOM20405Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WHTOM20405Z
origin accessoires, plaque frontale pour: 4x poussoir stores KNX BA Noir
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
05.03 Installation manual
Mode d'emploi International 2022-12-21
PDF1,95 MB