origin insert pour combinaison plaque de fermeture 58 mm avec vis noir WH15920405A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 38 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 35 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 91 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur59,6 mm
-
Largeur59,6 mm
-
Profondeur16 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Type de montageEn saillie, Fixation par vis, Installation à encastrer
-
Avec fixation à griffesNon
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurDispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
-
Gammes compatiblesorigin en saillie, origin montage encastré
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH15920405A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH15920405A
origin insert pour combinaison: Face aveugle d=58mm, traverse à 2 points Noir
PDF