origin insert pour combinaison prise antenne R/TV/données 2GHz 4db noir WH45543605A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 38 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 34 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 90 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de montageEn saillie, Fixation par vis, Installation à encastrer
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz10,50 dB
-
Type de connexion / priseKoax
-
Technologie large bande5 - 2000 MHz
-
Nombre de sorties3
-
MatièreDuroplast
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
Profondeur39,4 mm
-
Profondeur de montage8,2 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement31,2 mm
-
MontageEncastré, En saillie
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurDispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH45543605A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH45543605A
origin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 4db avec face Noir
PDF