Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

or. A: S0 à clé/2 pôles sans cylindre bc • WH15186200A | Hager

origin insert pour combinaison interrupteur à clé S0/2 pôles, sans cylindre, bl WH15186200A

origin insert pour combinaison interrupteur à clé S0/2 pôles, sans cylindre, blanc
EAN
7611919558044
E-nr.
347 176 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
138.50 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 38 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 34 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 89 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    220-250 V
  • Tension nomi­nale
    230 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Profon­deur
    81 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    73 mm
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Clé sans cylindre
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Borne à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.