- Communication
- Communication
- Voir plus
origin insert pour combinaison prise antenne R/TV/données 2GHz 11db blanc WH45543800A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plaques pour appareillage mural 38 product.page.accessories.products-available -
Pièce de rechange pour installation domotique 35 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 91 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules3
-
Type de montageFixation par vis
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz11 dB
-
Type de connexion / priseKoax
-
Technologie large bande5 - 2000 MHz
-
Nombre de sorties3
-
MatièreDuroplast
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Profondeur39,4 mm
-
Profondeur de montage8,2 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement31,2 mm
-
MontageEncastré, En saillie
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurDispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH45543800A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH45543800A
origin insert pour combinaison: R/TV/données 2GHz 11db avec face Blanc
PDF