- Communication
- Communication
- Voir plus
origin insert pour combinaison 2x RJ45 Cat.6 STP avec sortie oblique blanc WH45300200A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 38 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 35 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 91 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Avec porte-étiquette transparentOui
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Température de service-25-+40 °C
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Type de connexion / priseRJ45
-
Indice de protection IPIP20
-
Profondeur de montage19,6 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage9 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH45300200A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH45300200A
origin insert pour combinaison: 2x RJ45 Cat.6 STP + sortie oblique + face Blanc
PDF