The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • origin appa­rent
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH101302E
    Insert bouton-poussoir contact inverseur lumineux
    EAN
    7611919555289
    E-nr.
    354 316 793
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs

    Insert bouton-poussoir contact inverseur lumineux WH101302E

    Prix*
    43.60 CHF
    / pc. *
    43.60 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Insert bouton-poussoir contact inverseur lumineux

    WH101302E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 13 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
    • WH10950182Z

      accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation

      0.60 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • WH15910100Q

      origin AP 2x1 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Blanc

      18.40 CHF  / pc.*
    • WH15910105Q

      origin AP 2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Noir

      20.95 CHF  / pc.*
    • WH15910200Q

      origin AP 1x2 complet: Set de montage 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Blanc

      18.40 CHF  / pc.*
    • WH15910205Q

      origin AP 1x2 complet: Ligne de tête, 2x alésage d=58 2x fixation à 2 pts. Noir

      20.95 CHF  / pc.*
    • WH15923500Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

      6.70 CHF  / pc.*
    • WH15923505Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

      7.85 CHF  / pc.*
    • WH15923506Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 54mm Orange

      7.85 CHF  / pc.*
    • WH15924000Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Blanc

      7.95 CHF  / pc.*
    • WH15924005Q

      origin apparent Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Noir

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15924006Q

      origin AP Gr.1x1 complet: Set de montage alésage d=58 Profondeur 64mm Orange

      9.15 CHF  / pc.*
    • WH15931400Q

      origin AP Gr.2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 Profondeur 54mm Blanc

      13.75 CHF  / pc.*
    • WH15931405Q

      origin AP Gr.2x1 complet: Set de montage 2x alésage d=58 Profondeur 54mm Noir

      16.10 CHF  / pc.*
    • WH101302F

      Insert avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux

      44.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    • Nombre de pôles
      1
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      66 %
    • Fini­tion fond profilé (ins­tal­la­tion)
      Mat
    Dimen­sions
    • Hauteur
      49,5 mm
    • Largeur
      59,6 mm
    • Profon­deur
      39,4 mm
    • Profon­deur de montage
      8,0 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      31,4 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    • Diamètre
      59,6 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Témoin lumi­neux
      Optique
    • Nombre de touches
      0
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect, ‌Rac­cor­de­ment à fiche
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne de connexion
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Gammes compa­tibles
      origin en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Origin insert for combination push switch diagram 3 white (English )
    PDF
    7,35 MB
    REACH declaration WH101302E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH101302E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH101302E | Hager Suisse

      Image produit WH101302E

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH101302E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH101302E

      Insert: Poussoir contact inverseur lumineux

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      689,71 kB
      Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11

      PDF
      690,63 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101301E - Intérieur poussoir kallysto AR/1L
      WH101301E
      Insert: Poussoir/ contact de commutation
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101301F - Intérieur poussoir kallysto AR/1L avec plaque de fixation
      WH101301F
      Insert: Poussoir/ contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      23.20 CHF
      / pc. *
      23.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101302F - Insert avec plaque de fixation bouton-poussoir contact inverseur lumineux
      WH101302F
      Insert avec plaque de fixation: Poussoir contact inverseur lumineux
      Prix*
      44.35 CHF
      / pc. *
      44.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101404E - Insert 2x bouton-poussoir contact  inverseur, 2x lumineux
      WH101404E
      Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      96.40 CHF
      / pc. *
      96.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101404F - Insert avec plaque de fixation 2x bouton-poussoir contact inverseur 2x lumineux
      WH101404F
      Insert avec plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      97.10 CHF
      / pc. *
      97.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group