Inteligente, conectado, seguro
KNX Secure
Seguridad ampliada
Actuadores KNX Secure
Con la gama de actuadores e interfaces KNX Secure, puede proteger la comunicación KNX de forma fiable contra manipulaciones no deseadas. KNX Secure amplía los protocolos para que todos los datos transmitidos estén completamente cifrados. Esto aumenta la ciberseguridad de todo el sistema. Los actuadores e interfaces KNX se pueden utilizar tanto en aplicaciones comerciales como residenciales.
KNX Secure
El estándar KNX define KNX Secure como KNX IP Secure y KNX Data Secure.
KNX IP Secure asegura la comunicación KNX entre routers KNX/IP así como a través de interfaces KNX/IP. Esto significa que la comunicación KNX a través de la red IP está protegida de forma fiable contra manipulaciones externas, por ejemplo, ataques de hackers.
KNX Data Secure protege la comunicación entre los dispositivos KNX conectados a la línea normal de bus KNX.
KNX Data Secure protege la comunicación entre los dispositivos KNX conectados a la línea normal de bus KNX.

Activación
KNX Secure
Cada dispositivo tiene un código, la Clave de Configuración por Defecto de Fábrica (FDSK). Esto es en forma de un código QR como pegatina en el dispositivo. El FDSK se introduce escaneando el código QR o introduciendo manualmente la combinación letra-número. Por supuesto, el sistema también puede operarse sin activar KNX-Secure.

Interfaz KNX/IP
Secure
La interfaz KNX/IP Secure TYFS120 impide el acceso no autorizado al sistema KNX. Se utiliza como interfaz segura entre una LAN (IP, Ethernet) y KNX, así como interfaz de programación para ETS. La opción de seguridad puede activarse o desactivarse en el ETS.

KNX/IP
Router Secure
El KNX/IP Router Secure TYFS121 permite el enrutamiento seguro de telegramas entre diferentes líneas a través de una LAN (IP, Ethernet). El dispositivo permite acoplar la comunicación no segura en la línea KNX TP con una red troncal IP segura.

Seguridad estés donde estés
Domovea garantiza la combinación perfecta en el hogar inteligente y, por supuesto, de forma segura. Porque domovea no solo cumple con el estándar KNX, sino también con KNX Secure.

Descargas
- pdf1,36 MB
- pdf40,65 KB