Juego cuadros superior e inferior para armarios quadroplus de 1000x400 mm FN024E
EAN
3250610189344
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
995,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
44 productos disponibles -
Obturadores 2 productos disponibles -
Placa de ventilación 5 productos disponibles -
Arnés de cableado entrante y saliente 5 productos disponibles -
Tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN 15 productos disponibles -
Tapa de cobertura/banda identificativa 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura120 mm
-
Anchura400 mm
-
Profundidad1000 mm
Materiales
-
MaterialAcero
-
ColourBlanco puro
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto FN024E
Juego cuadros superior e inferior para armarios quadroplus de 1000x400 mm
PDF -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Más descargas