The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • quadro - kits de equipa­miento
    • UC463PR
    EAN
    3250616377813
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - kits de equipa­miento

    Kit mont.horiz.int.P630,quadro4/5/plus, 300x600mm, con bloque diferencial UC463PR

    Precio de venta
    177,07 €
    / uni. *
    177,07 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit mont.horiz.int.P630,quadro4/5/plus, 300x600mm, con bloque diferencial

    UC463PR

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 6 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bisagra para sistemas de distribución
    • UC268

      Juego bisagras para paneles de armarios quadro4/5/plus

      10,88 €  / uni.*

    Productos asociados

    • FM209

      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x260 mm

      1.530,06 €  / uni.*
    • FM208

      Armario quadro5 de suelo, 1860x700x260 mm

      1.282,83 €  / uni.*
    • FM206

      Armario quadro5 de fijación mural, 1410x700x260 mm

      1.103,76 €  / uni.*
    • FM204

      Armario quadro5 de fijación mural, 1110x700x260 mm

      960,59 €  / uni.*
    • FM202

      Armario quadro5 de fijación mural, 810x700x260 mm

      912,29 €  / uni.*
    • FM219

      Armario quadro5 de suelo, 2010x700x400 mm

      2.389,64 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      300 mm
    • Anchura
      600 mm
    • Profun­didad
      200 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Código RAL
      9010
    • Color del producto
      Blanco puro
    Solo para uso interno
    • Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución
      12

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC463PR
    PDF
    Informe RoHS UC463PR
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC463PR | Hager España

      Imagen del producto UC463PR

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC463PR | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC463PR

      Kit mont.horiz.int.P630,quadro4/5/plus, 300x600mm, con bloque diferencial

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-03-02 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-03-02

      PDF
      865,15 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC002 - Kit equip. 300x800 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
      UC002
      Kit equip. 300x800 mm, para int. HA160, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      222,81 €
      / uni. *
      222,81 €
      / uni. *
    • 2
      UC262PR - Kit equip.horizontal,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,s.quadro,600x200mm
      UC262PR
      Kit equip.horizontal, 1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial, s.quadro, 600x200mm
      Precio de venta
      119,78 €
      / uni. *
      119,78 €
      / uni. *
    • 3
      UC234PR - Kit equip.vertical,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,sist.quadro,350x400mm
      UC234PR
      Kit equip.vertical, 1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial, sist.quadro, 350x400mm
      Precio de venta
      182,10 €
      / uni. *
      182,10 €
      / uni. *
    • 4
      UC162P - Kit equip. horizontal, para 1 int. automático h3+ P160,sistema quadro,600x200mm
      UC162P
      Kit equip. horizontal, para 1 int. automático h3+ P160, sistema quadro, 600x200mm
      Precio de venta
      114,90 €
      / uni. *
      114,90 €
      / uni. *
    • 5
      UC133P - Kit equip. vertical, para 1 int. automático h3+ P160, sistema quadro,350x300mm
      UC133P
      Kit equip. vertical, para 1 int. automático h3+ P160, sistema quadro, 350x300mm
      Precio de venta
      87,92 €
      / uni. *
      87,92 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U