Energieverteilsysteme
Von der Trafostation bis
zur Steckdose
Hochstromsystem unimes H

Stecksockelsystem
uniway
Innovative Sammelschienensysteme wie z.B. uniway ermöglichen Gerätewechsel und Nachrüstung, Sicheres Arbeiten - mit Zertifikat von Electrosuisse: Das Sytem uniway ist fingersicher und erlaubt lastfreies Arbeiten unter Spannung ohne persönliche Schutzausrüstung. Bauen Sie die Schutzgeräte nicht auf ein starres Profil, sondern auf das flexible System.

Schaltschranksystem univers N bis 630A
Eine Vielzahl an modularen Bausteinen ermöglicht den Bau der Energieverteilung exakt anhand Ihre Bedürfnisse. Speziell für dieses System vorbereitete Schränke stellen einen einfachen und schnellen Aufbau sicher. Ein weiterer Vorteil: Dank des modularen Aufbaus lassen sich zukünftige Anpassungen leicht bewerkstelligen.

Lückenloses Energiemonitoring mit dem agardio-System
Der Energieeffizienz kommt aus Sicht von Elektroplanern und Gebäudebetreibern eine Schlüsselrolle im modernen Gebäudebau zu. Die Voraussetzung für das erfolgreiche Energiemanagement ist ein lückenloses Energiemonitoring. Aus diesem Grund verknüpft Hager mit dem agardio-System bis zu 31 Mess- und Schaltgeräte über einen zentralen Server miteinander. So können unnötige Energiefresser zuverlässig identifiziert und eliminiert oder MID-konforme Abrechnungsmodelle erstellt werden.

Stromschienen unibar
Für Effizienz entwickelt, für Zuverlässigkeit produziert. Entdecken Sie die Möglichkeiten unseres Schienenverteilersystems für den Energietransport durch das Gebäude bis 4000 A.

Unimes P – die Lösung für das öffentliche Dreiphasenverteilnetz EN 61439-5
Gemäss ESTI sind in Starkstromanlagen Einrichtungen vorzusehen, die im Fall von Überlast-, Kurzschluss- und Erdschlussströmen die Anlage abschalten und dadurch Folgeschäden verhindern. Die Hager-Lösung unimes P genügt dank integriertem Sekundärschutz der ESTI-Forderung zur Erfüllung der Abschaltbedingungen.

NA-Schutz Lösungen
Das Netzentkupplungsrelais EU400 überwacht zwischen der Energieerzeugungsanlage (EEA) und dem öffentlichen Netz kontinuierlich die relevanten Netzparameter Spannung und Frequenz. Bei Störungen in der EEA trennt das Relais die Anlage mittels zentralen Kuppelschalters sicher und reaktionsschnell vom öffentlichen Netz.