De la station tran­sf­or­ma­trice jusqu’à la prise

Sans une alimentation en énergie sûre, aucun bâti­ment fonc­t­ionnel ne remplit sa « fonc­tion ». Dans ce domaine, Hager est votre partenaire fiable depuis des décennies : les systèmes de distri­bution d'énergie homologués couvrent un large domaine d'applica­tion de 63 à 4'000 A. Les appar­eillages de prot­ec­tion et de comm­ut­a­tion perf­or­m­ants de Hager garanti­ssent une sécu­rité et une disponi­bi­lité maximales des installa­t­ions. Et la tech­nique de mesure et de comm­ande précise vous aide à utiliser l'énergie le plus effi­ca­cement poss­ible.
Reference Coop

De la station tran­sf­or­ma­trice jusqu’à la prise

La distri­bution d’énergie joue un rôle clé dans la gestion tech­nique des bâti­ments : son rôle consiste à tran­sporter avec peu de pertes l’énergie élec­trique de la ligne à haute tension à la prise de courant. Cela requiert une distri­bution princi­pale basse tension robuste et flexible pour l’applica­tion écono­mique et durable des exigences des clients. Pour une utilisa­tion effi­cace de l’énergie, le système de distri­bution d’énergie enre­gi­stre et visua­lise égal­ement la consomm­a­tion d’énergie, formant ainsi la base d’une gestion intel­lig­ente de l’énergie.


Système à courant fort
unimes H

Le système de distri­bution d’énergie homologué unimes H : config­urez votre propre variante jusqu’à 2 x 4000 A à partir de 17 types d’armo­ires modulaires. Conf­or­mé­ment aux normes EN 61439-2 et 61439-5.

 

hagerunimesHSystembersichthwFW mit fvoffen

Système de socles enfi­chables uniway

Travailler en toute sécu­rité - avec le certi­f­icat d’Elec­tr­osuisse : le système uniway est protégé contre les contacts acci­d­entels et permet de travailler hors charge et sous tension, sans équi­pement de prot­ec­tion indi­vi­duelle. N’installez pas les appar­eillages de prot­ec­tion sur un profilé rigide, mais sur le système flexible.

Stecksockelsystem uniway

Système d’armo­ires élec­triques univers N jusqu’à 630 A 

De nombreux compos­ants modulaires perm­ettent de conce­voir la distri­bution d'énergie exac­tement en fonc­tion de vos besoins. Des armo­ires spéci­a­l­ement conçues pour ce système garanti­ssent un montage simple et rapide. Autre avan­tage : grâce à sa conception modulaire, les adapta­t­ions futures se laissent réaliser facilement.

 

FG-Schrank

Un contrôle sans faille de la consomm­a­tion d’énergie avec le système agardio 

Du point de vue des concept­eurs d’installa­t­ions élec­triques et des exploi­tants de bâti­ments, l’effi­cacité éner­gé­tique joue un rôle esse­ntiel dans la construc­tion de bâti­ments Du point de vue des concept­eurs d’installa­t­ions élec­triques et des exploi­tants de bâti­ments, l’effi­cacité éner­gé­tique joue un rôle esse­ntiel dans la construc­tion de bâti­ments mode­rnes. La condition préalable à une gestion de l’énergie réussie est un contrôle sans faille de la consomm­a­tion d’énergie. Pour cela, Hager utilise le système agardio pour inter­con­necter jusqu’à 31 appar­eils de mesure et appar­eillages via un serveur central. Il est ainsi poss­ible d’identi­fier et d’éliminer de manière fiable les éner­giv­ores inutiles ou de créer des modèles de factur­ation conf­ormes à MID.

 

agardio

Jeux de barres unibar

Déve­loppés pour l’effi­cacité, fabri­qués pour la fiabi­lité. Décou­vrez les poss­i­bi­lités de notre système de cana­lisa­t­ions pour le tran­sport d’énergie à travers le bâti­ment jusqu’à 4000 A.

 

Unimes P
La solution pour le réseau de distri­bution public triphasé EN 61439-5

Selon l’ESTI, les équi­pements à prévoir dans des installa­t­ions élec­triques à courant fort doivent couper l’installa­tion et éviter les dommages consé­cutifs causés par les surcharges, les courts-circuits et les cour­ants de défaut à la terre. Grâce à la prot­ec­tion second­aire inté­grée, la solution unimes P de Hager répond aux exigences ESTI en matière de condit­ions de déclenchement.

 

UnimesP_grit_front_square

Solut­ions de prot­ec­tion RI

Le relais de décou­plage du réseau EU400 surveille en perm­an­ence les paramè­tres pert­i­nents de tension et de fréquence du réseau entre l’installa­tion de produc­tion d’énergie (IPE) et le réseau public. En cas de dérangements dans l’IPE, le relais assure la coupure sûre et immé­diate de l’installa­tion du réseau public au moyen d’un disjonc­teur de couplage central.

 

EU400

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.