unimes P avec prot­ec­tion second­aire

La solution Hager selon la norme EN 61439-5 PENDA-I et PENDA-O

Misez sur le progr­amme éprouvé d’armo­ires élec­triques unimes. Selon l’ESTI, les équi­pements à installer dans des installa­t­ions élec­triques à courant fort doivent, en décon­nec­tant l’installa­tion, limiter autant que poss­ible les dommages causés par les surcharges, les courts-circuits et les cour­ants de défaut à la terre. Grâce à la prot­ec­tion second­aire, la solution unimes P de Hager fournit la preuve requise par l’ESTI que les condit­ions de déclenchement sont remp­lies.

Les armo­ires unimes sont répar­ties en compar­ti­ments fonc­t­ionnels (alimentation, départ et compar­ti­ment multi­f­onc­t­ionnel) et les config­ur­a­t­ions d’installa­tion ont été conçues et certi­f­iées selon la norme EN 61439-5.

Outre les armo­ires élec­triques unimes, l’offre unimes P comp­rend égal­ement les régle­ttes sect­ionnables à coupure en charge weber.vertigroup, les inter­rupt­eurs sect­ionneurs HA et les disjonc­teurs de puiss­ance Tempower 2 ACB pour unimes H.

La solution Hager remplit toutes les exigences de la norme EN 61439-5

Cette norme intègre les distri­but­ions à basse tension dans les réseaux de distri­bution publics, les stat­ions de réseaux et les cabines de distri­bution pour la distri­bution élec­trique dans les systèmes triphasés jusqu’à 1000 V.

La norme EN 61439-5 :2015 dist­ingue entre:

PENDA-I Indoor Public Elec­tri­city Network Distri­bution Asse­m­b­lies (ense­mbles d’appar­eillage pour installa­tion à l’inté­rieur) PENDA-O Outdoor Public Elec­tri­city Network Distri­bution Asse­m­b­lies (ense­mbles d’appar­eillage pour installa­tion à l’exté­rieur)

Par rapport à la norme EN 61439-2, la norme EN 61439-5 définit les except­ions spéci­fiques suiv­antes :

la véri­fi­ca­tion est poss­ible uniquement par le contrôle les installa­t­ions sont conçues pour un fonc­t­ionnement sur un site déterminé on dist­ingue entre installa­tion à l’inté­rieur et installa­tion à l’exté­rieur (PENDA-I et PENDA-O)


Struc­ture de la norme EN 61439

Applica­tion des normes
EN 61439-2 et EN 61439-5

unimes P: peut être complété de multiples façons

PENDA-I/O sont des distri­but­ions à partir du poste tran­sf­or­ma­teur pour la distri­bution de l’énergie élec­trique dans le réseau de distri­bution public triphasé dont la tension assi­gnée ne dépasse pas 1000 V.

PSC (Power Switch­gear and Control Gear Asse­mbly) est un ense­mble d’appar­eillage à basse tension utilisé pour la distri­bution et la comm­ande de l’énergie élec­trique pour tous les types de charges dans des applica­tions indu­s­trielles, commer­ci­ales et anal­ogues, non prévues pour une utilisa­tion par des pers­onnes ordi­naires.



Prot­ec­tion second­aire : remarque impor­t­ante

Inter­rupt­eurs-sect­ionneurs à fusibles HPC jusqu'à 1000 kVA, y compris la surveillance des fusibles. Si aucune prot­ec­tion contre les court-circuits et les surcharges n’est prévue du côté second­aire du tran­sf­or­ma­teur, la prot­ec­tion primaire du tran­sf­or­ma­teur doit assurer la coord­i­nation du courant assigné de courte durée admi­ssible (Icw 1 s) avec l’installa­tion de distri­bution unimes P. La bonne conception de l’installa­tion à basse tension est de la responsabi­lité de l’exploi­tant de l’installa­tion. Hager garantit la conf­or­mité des carac­té­ri­stiques élec­triques avec le tableau de dimensionnement et avec les indi­ca­tions du catal­ogue concernant les équi­pements.

Vos avan­tages

  • La conception de l’armoire remplit la norme EN 61439-5
  • Un système adapté et compact de racks indi­vi­duels et multiples et système de distri­bution BT pour l’installa­tion dans des postes MT/BT pour des réseaux publics
  • Intensité nomi­nale 910 – 2000 A
  • Valeur ajoutée élevée pour le tableau­tier

Étendue des prest­at­ions Hager

  • Offre avec implan­tat­ions des équi­pements
  • Tous les dessins cuivre
  • Instruc­t­ions de montage garanti­ssant le respect de la norme
  • Déclar­a­tion de conf­or­mité CE et véri­fi­ca­tion de la conception
  • Assistance lors de la première installa­tion
  • Aide de plan­i­fi­ca­tion du projet
  • Livr­aison de l’armoire avec ense­mbles prémontés

Le système unimes-P

peut être complété de multiples façons


Desc­rip­tion du système

  • Cloi­son­nement inté­rieur Forme 1 selon la norme EN 61439-5
  • Le compar­ti­ment multi­f­onc­t­ionnel est cloi­sonné des autres parties
  • Entrée de câble en dessous
  • Stabi­lisa­teur démon­table
  • Socle disponible en option
  • Prot­ec­tion second­aire, y compris la surveillance des fusibles

Fonc­t­ions de l’appareil

  • Inter­rupteur-sect­ionneur HA fonc­tion de disjonc­teur d’alimentation ou de sect­ionnement
  • Réglette inter­rupteur-sect­ionneur de sortie à fusibles weber.vertigroup avec ou sans appareil de mesure
  • weber.vertigroup 630–1250 kVA fonc­tion d’alimentation du tran­sf­or­ma­teur, avec ou sans appareil de mesure
  • Couplage longitu­dinal weber.vertigroup
  • Terasaki Tempower 2 fonc­tion de disjonc­teur d’alimentation, d’inter­rupteur ou de disjonc­teur de puiss­ance de sortie

Kit de montage CDC

La solution Hager

  • La solution Hager repose sur le système éprouvé unimes P
  • Les config­ur­a­t­ions d’installa­tion ont été conçues et certi­f­iées selon la norme EN 61439-5
  • Avec le kit de montage CDC, les EAE et les tableau­tiers peuvent conce­voir un système certifié pour l’extension et la tran­sf­or­ma­tion des cabines de distri­bution de câbles (CDC)
  • Le kit de montage CDC peut être complété par une partie EP (éclairage public) à droite ou à gauche
  • Certifié pour le montage des régle­ttes sect­ionnables à coupure
  • En charge weber.vertigroup
unimes P

Vos avan­tages

  • Système de montage certifié selon la norme EN 61439-5
  • Un système adapté et compact pour le montage dans des stat­ions tran­sf­or­ma­trices (unimes P) et les CDC (kit de montage)
  • CDC béton, courant assigné jusqu’à 1440 A (1000 kVA)
  • Courant assigné de courte durée admi­ssible (kA) Icw jusqu’à 65 kA / 1 s
  • CDC alu, courant assigné jusqu’à 910 A (630 kVA)
    Courant assigné de courte durée admi­ssible (kA) Icw jusqu’à 45 kA / 1 s
  • Valeur ajoutée élevée pour le tableau­tier

Étendue des prest­at­ions Hager

  • Dessins cuivre
  • Instruc­t­ions de montage garanti­ssant le respect de la norme
  • Déclar­a­tion de conf­or­mité CE et véri­fi­ca­tion de la conception
  • Assistance lors de la première installa­tion
  • Aides de plan­i­fi­ca­tion du projet
  • Livr­aison du kit de montage CDC avec ense­mbles prémontés

Desc­rip­tion du système

  • Adapté pour des cabines alu ou béton selon la norme EN 61439-5
  • Largeur max. 800 mm en 1 pièce, ensuite en 2 pièces
  • Montage du cadre EP (éclairage public) à droite ou/et à gauche
  • Avec ou sans rails de fixa­tion des câbles
  • Plaques d’isola­tion entre les diffé­r­entes travées


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.