unimes P mit Sekun­där­schutz

Die Hager Lösung nach Norm EN 61439-5
PENDA-I und PENDA-O

Setzen Sie auf das bewährte unimes Schalt­schrank­pro­gramm. Gemäss ESTI sind in Stark­strom­an­lagen Einrich­tungen einzu­bauen, die durch das Abschalten der Anlage Schäden infolge von Über­last-, Kurz­schluss- und Erdschluss­strömen möglichst begrenzen. Die Hager Lösung unimes P erbringt dank dem Sekun­där­schutz den durch das ESTI gefor­derten Nach­weis zur Erfül­lung der Abschalt­be­din­gungen.

UnimesP_grit_front_Header

Die unimes Schränke sind unter­teilt in Funk­ti­ons­räume (Einspei­sung, Abgang und Multi­funk­ti­ons­raum) und die Anla­gen­kon­fi­gu­ra­tionen wurden nach EN 61439-5 konzi­piert und geprüft.

Das unimes P Angebot umfasst neben den unimes Schalt­schränken auch die weber.vertigroup Siche­rungs­last­schalt­leisten, Last­trenn­schalter HA und für unimes H die Tempower 2 ACB Leis­tungs­schalter.

Die Hager Lösung deckt alle Anfor­de­rungen der Norm EN 61439-5 ab 

Die Norm umfasst Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen in öffent­li­chen Ener­gie­ver­tei­lungs­netzen, Netz­sta­tionen und für Kabel­ver­tei­ler­schränke für die elek­tri­sche Vertei­lung in Drei­pha­sen­sys­temen bis 1000 V.

Die Norm EN 61439-5:2015 unter­scheidet zwischen:

  • PENDA-I Indoor Public Electri­city Network Distri­bu­tion Assem­blies (Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tionen für Innen­raum­auf­stel­lung)
  • PENDA-O Outdoor Public Electri­city Network Distri­bu­tion Assem­blies (Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tionen für Frei­luft­auf­stel­lung)

Gegen­über der EN 61439-2 defi­niert die EN 61439-5 folgende spezi­fi­sche Ausnahmen:

  • Der Nach­weis ist nur durch Prüfung möglich
  • Die Anlagen sind für orts­festen Betrieb konzi­piert
  • Es wird unter­schieden zwischen Innen­raum- und Frei­luft­auf­stel­lung (PENDA-I und PENDA-O)


Die Struktur der EN 61439


Anwen­dung der Normen
EN 61439-2 und EN 61439-5

Anwendung der Normen EN 61439-2 und EN 61439-5

PENDA-I/O sind Vertei­lungen ab Trafo­sta­tion zur Vertei­lung der elek­tri­schen Energie im öffent­li­chen Drei­phasen-Verteil­netz, deren Bemes­sungs­span­nung 1000 V nicht über­schreitet.

unimes P Grafik

PSC (Power Switch­gear and Control Gear Assembly) ist eine Nieder­span­nungs-Schalt­ge­rä­te­kom­bi­na­tion, die dafür verwendet wird, elek­tri­sche Energie für alle Arten von Lasten zu verteilen und zu steuern in indus­tri­ellen, kommer­zi­ellen und ähnli­chen Anwen­dungen, bei denen die Bedie­nung durch Laien nicht vorge­sehen ist


Sekun­där­schutz: wich­tiger Hinweis 

NH-Siche­rungs­last­renner bis 1000 kVA inkl. Siche­rungs­über­wa­chung. Falls sekun­där­seitig vom Trans­for­mator kein Kurz­schluss- und Über­last­schutz vorge­sehen sind, muss der Primär­schutz vom Trans­for­mator die Koor­di­na­tion der Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit (Icw 1 s) mit der unimes P Schalt­an­lage sicher­stellen. Die korrekte Ausle­gung der Nieder­span­nungs­schalt­an­lage obliegt der Verant­wor­tung des Anla­ge­be­trei­bers. Hager garan­tiert die elek­tri­schen Kenn­daten nach Ausle­gungs­ta­belle und den Kata­log­angaben für die Betriebs­mittel.

Ihr Nutzen

  • Das Schrank­system unimes P erfüllt die Norm EN 61439-5
  • Ein ange­passtes, kompaktes Einzel- und Kombi­rack und Schalt­schrank­system für den Einbau in Trafo­sta­tionen für öffent­liche Netze
  • Nenn­strom 910 – 2000 A
  • Hohe Wert­schöp­fung beim Schalt­an­la­gen­bauer

Hager Leis­tungs­um­fang

  • Angebot mit Schrank­dis­po­si­tion
  • Alle Kupfer­zeich­nungen
  • Monta­ge­an­lei­tungen, als Garant für die Einhal­tung der Norm
  • CE Konfor­mi­täts­nach­weis und Bauart­nach­weis
  • Unter­stüt­zung beim Erst­aufbau
  • Projek­tie­rungs­hilfen
  • Liefe­rung vom Schrank mit vormon­tierten Baugruppen

Das unimes P System

kann viel­seitig ausge­baut werden

 


System­be­schrieb

  • Innere Unter­tei­lung Form 1 nach EN 61439-5
  • Der Multi­funk­ti­ons­raum ist zu den übrigen Räumen geschottet
  • Kabe­l­ein­füh­rung unten
  • Demon­tier­barer Brei­ten­ver­binder
  • Sockel als Option erhält­lich
  • Sekun­där­schutz inkl. Siche­rungs­über­wa­chung

Gerä­te­funk­tion

  • HA Last­trenn­schalter als Einspei­se­schalter oder Trenner
  • weber.vertigroup als Abgangs-Siche­rungs­last­schalt­leiste mit oder ohne Mess­gerät
  • weber.vertigroup 630 – 1250 kVA als Trafo­ein­spei­sung, mit oder ohne Mess­gerät
  • weber.vertigroup Längs­kopp­lung
  • Tera­saki Tempower 2 als Einspei­sungs-, Trenner- oder Abgangs­leis­tungs­schalter

 


KVK Einbaukit

Die Hager Lösung

  • Die Hager Lösung besteht aus dem bewährten unimes P System
  • Die Anla­gen­kon­fi­gu­ra­tionen wurden nach EN 61439-5 konzi­piert und geprüft
  • Mit dem KVK Einbaukit können die EVUs und Schalt­an­la­gen­bauer ein geprüftes System für den Ausbau / Umbau der Kabel­ver­teil­ka­binen (KVK) aufbauen
  • Das KVK Einbaukit kann zusätz­lich mit einem ÖB-Teil links oder rechts ausge­baut werden
  • Geprüft für den Einbau der weber.vertigroup Siche­rungs­last­schalt­leisten
unimes P Einbaukit

Ihr Nutzen

  • Geprüftes Einbau­system nach EN 61439-5
  • Ein ange­passtes, kompaktes System für den Einbau in Trans­for­ma­to­ren­sta­tionen (unimes P) und KVK (Einbaukit)
  • KVK Beton, Bemes­sungs­strom bis 1440 A (1000 kVA)
  • Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit (kA) Icw bis 65 kA / 1 s
  • KVK Alu, Bemes­sungs­strom bis 910 A (630 kVA)
  • Bemes­sungs­kurz­zeit­strom­fes­tig­keit (kA) Icw bis 45 kA / 1 s
  • Hohe Wert­schöp­fung beim Schalt­an­la­gen­bauer

Hager Leis­tungs­um­fang

  • Kupfer­zeich­nungen
  • Monta­ge­an­lei­tungen, als Garant für die Einhal­tung der Norm
  • CE Konfor­mi­täts­nach­weis und Bauart­nach­weis
  • Unter­stüt­zung beim Erst­aufbau
  • Projek­tie­rungs­hilfen
  • Liefe­rung vom KVK Einbaukit mit vormon­tierten Baugruppen

 

System­be­schrieb

  • Geeignet für Alu- oder Beton-Kabinen nach EN 61439-5
  • bis 800 mm Breite 1-teilig, dann 2-teilig
  • ÖB-Rahmen rechts oder/und links montierbar
  • Mit oder ohne Kabel­ab­fang­schienen
  • Isola­ti­ons­platten zwischen einzelnen Feldern


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten