Lasttrennschalter 160 A bis 1600 A
- Lasttrennschalter bis 630 A vorbereitet zum Einbau in Bausteine System univers N
- Drehantrieb direkt am Gerät
- In: 160 bis 1600 A
- Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen
Merkmale:
- Sicherheitstrennung
- Schaltstellungsanzeige
- Tropenfest
- Nach Norm: EN 60947-3 / DIN VDE 0660 Teil 107
- Approbationen und Prüfzeugnisse auf Anfrage
Eigenschaften
Lasttrennschalter 3-polig:
- Isolationsspannung Ui:
750 V AC für HA352, HA354
800 V AC für HA357
1000 V AC für HA358
- 1 abschliessbarer Griff
- Befestigungsschrauben und
Muttern
Montage in univers Bausteine
des Lasttrennschalters 3-polig:
- HA352 in UK21R1
- HA354/357 in UK21S1
- HA358 in UK42T1
Eigenschaften
Lasttrennschalter 4-polig:
- Isolationsspannung Ui: 750 V AC für HA452, HA454 800 V AC für HA457 1000 V AC für HA458
- 1 abschliessbarer Griff
- Befestigungsschrauben und Muttern
Montage in univers Bausteine
des Lasttrennschalters 4-polig:
- HA452 in UK21R1
- HA454/457 in UK21S1
- HA458 in UK42T1
Produkte filtern
Kategorien
-
Lasttrennschalter
- Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A
- Lasttrennschalter 160 A bis 1600 A
- Lasttrennschalter, 3-polig, handbetätigt
- Lasttrennschalter, 4-polig, handbetätigt
- Käfigklemmen, 3-polig
- Doppelklemmensatz, 3-polig
- Schutzabdeckung, 3-polig
- Schutzabdeckung, 4-polig
- Klemmenabdeckung, 3-polig
- Klemmenabdeckung, 4-polig
- Drehantrieb, Montage auf Schranktür
- Achsverlängerung
- Hilfskontakt, 3-polig, 2 Wechsler
- Lasttrennschalter mit Sicherung
- Lastumschalter