Lasttrennschalter, 4-polig, handbetätigt
AC 23 - 400 V AC; HA457, AC 22 - 400 V AC Schraubenanschlüsse:
In 160 A: 95 mm² max.
In 250 A: 150 mm² max.
In 400 A: 240 mm² max.
In 630 A: 2 x 150 mm² min.
2 x 300 mm² max.
Kategorien
-
Lasttrennschalter
- Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A
- Lasttrennschalter 160 A bis 1600 A
- Lasttrennschalter, 3-polig, handbetätigt
- Lasttrennschalter, 4-polig, handbetätigt
- Käfigklemmen, 3-polig
- Doppelklemmensatz, 3-polig
- Schutzabdeckung, 3-polig
- Schutzabdeckung, 4-polig
- Klemmenabdeckung, 3-polig
- Klemmenabdeckung, 4-polig
- Drehantrieb, Montage auf Schranktür
- Achsverlängerung
- Hilfskontakt, 3-polig, 2 Wechsler
- Lasttrennschalter mit Sicherung
- Lastumschalter