Hilfskontakt, 3-polig, 2 Wechsler
- In A - 250 V AC
- cos phi = 0,8
- mechanische Lebensdauer: 107 Schaltungen
- Vorunterbrechungs- und Signalisationskontakte
- HZ023: für Lasttrennschalter 125 bis 630 A
- HZ025: für Lasttrennschalter 800 bis 1600 A
Kategorien
-
Lasttrennschalter
- Lasttrennschalter, modular 20 A bis 160 A
- Lasttrennschalter 160 A bis 1600 A
- Lasttrennschalter, 3-polig, handbetätigt
- Lasttrennschalter, 4-polig, handbetätigt
- Käfigklemmen, 3-polig
- Doppelklemmensatz, 3-polig
- Schutzabdeckung, 3-polig
- Schutzabdeckung, 4-polig
- Klemmenabdeckung, 3-polig
- Klemmenabdeckung, 4-polig
- Drehantrieb, Montage auf Schranktür
- Achsverlängerung
- Hilfskontakt, 3-polig, 2 Wechsler
- Lasttrennschalter mit Sicherung
- Lastumschalter