Innenausbausystem univers N
Der starke Innenausbau
univers N
Der Verteilerbau für Gewerbe- und Zweckbauten sowie in der Industrie stellt wachsende Ansprüche an die verwendete Technik. Die Nachfrage nach einer deutlichen Verringerung des Zeitaufwandes bei der Montage, noch höherer Qualität und Stabilität der Einzelkomponenten sowie größtmöglicher Flexibilität erfordert vollkommen neue Lösungen für den Innenausbau.
Bauartgeprüftes Innenausbausystem
Für Ströme von 63 bis 1.600 A
Wo viel Energie gebraucht wird, ist ein Höchstmaß an Schutz erforderlich. Mit dem bauartgeprüften Schranksystem univers N meistern Sie Ströme von 63 bis 1.600 A. Mit unseren Bausteinen und Bausätzen passen Sie Ihre Schaltanlage jeder individuellen Anforderung an. Gleichzeitig profitieren Sie von höchster Montagesicherheit, einfachem Handling und zuverlässigem Betrieb – und sind automatisch in der gesetzlichen Norm.
Bausteine / Bausätze ...
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
#Größe 00 bis 3##
Schützen Ihre elektrischen Betriebsmittel vor Überlast und Kurzschluss
- Integrierte Stromwandler
- Hohe Betriebssicherheit auch unter harten Einsatzbedingungen
- Hohes Lastschalt- & Kurzschluss-Ausschaltvermögen (parallel kontrollierte Lichtbogenführung)
- Anschluss möglich via Schraubanschluss oder V-Alu-Klemmen
- Minimale Werte bei Erwärmung & Verlustleistungen

Schützen - Messen - Regeln
Verteilereinbau
Energiezähler
Intelligent zählen, abrechnen, sparen
Energieverbräuche sichtbar machen
- Alle Zähler sind MID zertifiziert
- Misst Energie-Import & -Export (4 Quadranten)
- Konnektivität für Wohnbau: Impulse S0, M-Bus & KNX (mittels Schnittstelle)
- Konnektivität für Zweckbau: Modbus RTU

Für jedes Gebäude
das richtige Gehäuse
Das Verteilersystem univers N bietet für jeden Einsatz den richtigen Schrank
Ob als Wandaufbau-, Stand- oder Anreihstandschrank - das System univers N bietet ein umfrangreiches Sortiment an Verteilergehäusen in allen gefragten Hähen und Breiten.

Hagercad
Planen besser als je zuvor
Planungssoftware für Niederspannungsverteiler


Sie haben Fragen?
Unser Ansprechpartner für Projekte hilft Ihnen gerne weiter!
Ihr Partner fürs Projektgeschäft
Hier finden Sie einen Überblick über unser Lösungsangebot.