Normkaps­lingarFAQ

AdobeStock_128174778_f7_lan

Vad skiljer vector inomhus mot vector utomhus-serie?

Hela vector­se­rien är IP65 och samt­liga kaps­lingar är lämp­liga för utrymmen där miljön är aggressiv, dammig eller fuktig. Det finns dock 3 viktiga skill­na­ders mellan inomhus- och utom­hus­ver­sio­nerna:

1. Inom­hus­ver­sio­nerna är gjorda av Poly­styren (PS, som inte är UV-beständig). Medan utom­hus­ver­sio­nerna är gjorda av UV-beständig Polykar­bonat (PC).  
2. Vector för inom­hus­bruk har multi­fläns anslut­nings­möj­lighet medan utomhus vari­an­terna har knock­outs hål.
3. Noll- & jordan­slut­ning ingår inte i utom­hus­ver­sio­nerna, de beställs separat. Se fråga/svar nedan.

Så välj en vector vars refe­rens­nummer slutar på på S, exem­pelvis VE212S för inom­hus­bruk. Och välj ett refe­rens­nummer som slutar PN, exem­pelvis VE212PN vid monte­ring utomhus. 

 

Vilken noll- & jordan­slut­ning ska jag välja till vectors utom­hus­kaps­ling?

Noll- och jord­skena ingår inte i vectors utom­hus­ver­sioner (ingår i inom­hus­ver­sioner). För att välja rätt anslut­ning, se nedan:  

E-nr. / Ref.nr / Benäm­ning / Moduler
22 816 89 - VZ722 / Vector 3 / Moduler 3
22 816 91 - VZ723 / Vector 6 / Moduler 6
22 816 93 - VZ724 / Vector 10 / Moduler 10
22 814 70 + 22 816 92 / VZ761 + VZ744 / Vector 1Rad 12 / Moduler (Komplett) 12
22 814 70 + 22 816 92 / VZ761 + VZ744 / Vector 1Rad 18 / Moduler (Komplett) 18
22 814 96 + 22 816 92 /VZ711 + VZ744 / Vector (Tom Hållare)

 

Hur får jag rätt avstånd mellan gamma­kaps­ling­arna om jag ska montera flera i kombi­na­tion?

Det sitter två kopp­lings­bitar på 3-punkts­fästet som följer med kaps­lingen. Dessa bryts av och sätts i de två chassin som ska sitta bredvid eller över/under varandra. Det garan­terar en exakt posi­tion och du kan enkelt få dit kåporna.

Vill du veta fler smarta fördelar med gamma-kaps­lingen, klicka här.

 

Vilket e-nr har "extra noll- och jord­skena" till gamma?

Till gamma finns två kompletta med noll- och jord­skenor:

  • en för 13 modu­lers bredd; GZ30S, E-nr: 2281049
  • en för 18 modu­lers bredd; GZ40S, E-nr: 2281050

Natur­ligtvis kan du kombi­nera ihop dina egna noll- och jord­skenor då det finns lösa hållare nolll/jord­block, se mer i vår e-katalog.

 

Varför bör man inte dra ledning­arna som kommer ovan­i­från genom ett kallt utrymme?

Om man har VP-rör som går genom både varmt och kallt område finns alltid risken att få kondens i dem. Med riktig otur så kan du råka ut för att fukten rinner till­baka till centralen, och där orsakar över­led­ning mellan faserna. Jord­fels­bry­taren löser i ett sådant fall inte ut.

Vatten kan även samlas i dosor och uttag på vinden.

Kondens­pro­blem kan även uppstå i centraler med hög IP-klass (exem­pelvis IP 65) som är place­rade mot en ytter­vägg. Hög IP-klass innebär att centralen är mycket tät, ingen luft­cir­ku­la­tion. Vid tempe­ra­turom­slag kan då kondens bildas direkt i centralen. Detta kan avhjälpas med att man instal­lerar två venti­la­tions­pluggar (till­vals­pro­dukt).