gamma - Sveriges mest sålda kaps­ling

Hager gamma­kaps­ling är speci­ellt fram­tagen för den svenska mark­naden. En kaps­ling för enkla instal­la­tioner i exem­pelvis bostäder eller för mindre instal­la­tioner. Inför fram­tag­ningen genom­förde vi ett stort test där fler­talet instal­la­törer fick ge sina synpunkter, de bästa av dessa idéer genom­fördes.

 

Kapsling gamma från Hager

Utan­på­lig­gande instal­la­tion
Upptäck förde­larna med gamma

Inno­va­tiva funk­tioner gör att instal­la­tionen blir enklare och mer bekväm. Kaps­ling­arna finns från 13 till 72 moduler, 13 eller 18 moduler breda. De är också försedda med noll- och jord­block med snab­ban­slut­nings­tek­niken: QuickConnect. Gamma finns i både plast och plåt. Väljer man plast kan man välja mellan vit eller trans­pa­rent dörr som till­behör. Vill man ha en medi­a­cen­tral i samma design så finns två stor­lekar att välja mellan. 


Spara tid med förmon­terad gamma

Med en förmon­terad gamma‑kaps­ling slipper du bygga elcen­tralen från grunden. Interna ledare mellan huvud­bry­tare och jord­fels­bry­tare är redan förkopp­lade och fasskenan sitter monterad och klar per rad. Det enda du gör är att snäppa i dvärg­bry­tarna och komplet­tera vid behov. Resul­tatet blir kortare instal­la­tionstid, färre arbets­mo­ment och ett mer förut­säg­bart montage – både vid nyin­stal­la­tion och fram­tida utbyggnad.

Fälj den blå linjen Hager

Även volta finns förmon­terad 

Vill du spara tid även vid instal­la­tion av volta? Kaps­lingen finns som förmon­terad lösning. Kontakta Hagers support för mer infor­ma­tion om till­gäng­liga utfö­randen och hjälp att hitta rätt lösning för ditt projekt.

17SE0196IMC_LEAF_volta-premounted_squ

Fördelar med förmon­terad gamma för dig som instal­latör

Färdig central

Färdig intern­kab­lage och monterad fasskena sparar tid på plats.

Snab­ban­slut­ning

Snäpp i dvärg­bry­tare utan tidskrä­vande skru­van­slut­ningar.

CE‑märkt från start

Centralen är CE‑märkt vid leve­rans – ingen ny CE‑märk­ning krävs vid komplet­te­ring med Hager‑kompo­nenter.

Enkel att bygga ut

Lätt att komplet­tera eller ändra, även efter instal­la­tion.

Färre felkällor

Stan­dar­di­serad förmon­te­ring ger jämn kvalitet och trygg instal­la­tion.


Förmon­terad gamma – flera stor­lekar för olika behov

Förmon­terad gamma – flera stor­lekar för olika behov

Exempel på utfö­randen

  • 1–4 rader
  • 3–72 moduler
  • Finns i två bredder (250 mm och 355 mm)
  • Anpas­sade för snabb komplet­te­ring med dvärg­bry­tare och andra norm­kom­po­nenter
  • Kan komplet­teras med dörr, bakstycke och till­behör
GD213SF-utan-kapa_hagerbla_1024x1024px

Experttips för kaps­ling gamma

Detal­jerna som under­lättar instal­la­tionen

Enkel och precis montering med kapsling gamma från Hager

Enkel och exakt monte­ring

Enkel och exakt vägg­mon­te­ring med vårt smarta monte­rings­hjälp­medel. Sätt fästet där du vill ha kaps­lingen med en skruv mitt i trepunkts­fästet. Fästet är lika brett som kaps­lingen vilket under­lättar mycket vid monte­ring i hörn. Sätt dit chassit, väg in så den kommer rakt, och avsluta med att fästa chassit i väggen.

 

DIN-skena med snäpp-in-teknik i gamma kapsling från Hager

DIN-skenor med snäpp-in-teknik

Enkel kabel- och lednings­drag­ning med DIN-skenor med snäpp-in-teknik.

 

20% mer ledningsutrymme i kapsling gamma från Hager

20 % mer lednings­ut­rymme

Mer plats för inkom­mande kablar tack vara det utökade avståndet mellan bakplåt och noll / jord­plint­s­hål­lare vilket ger 20 % mer lednings­ut­rymme.

 

Kapsling gamma med förstansad kabeldragning

Förstansad för kabel­drag­ning

Förstansad för LF-kanal på varje sida ger en snabb och tids­be­spa­rande kabel­drag­ning till kaps­lingen.

 

Extra utrymme i gammakapsling från Hager

Extra utrymme på sidorna av DIN-skenan

Bättre lednings­drag­ning med en med en extra sektion på båda båda sidor av DIN-skenan.

 

Flexibel och exakt montering i kapsling gamma från Hager

Flex­ibel och exakt monte­ring

Enkel att montera bredvid eller ovan- / nedanför varandra (kaps­lingens underdel behöver inget mellanrum) då de små kopp­lings­bi­tarna (svarta) garan­terar exakt posi­tion.

 

skruv fäster både kapsling och dörr i kapsling gamma från Hager

Skruven fäster även even­tuell dörr

Skruven till frontstycket fäster även gång­järnen till dörren. Dörrar är till­behör och finns i vitt och trans­pa­rant mate­rial. 

 

Tydlig plats för uppmärkning  med Hager Ready i kapsling gamma från Hager

Tydlig märk­ning

Tydlig märk­ning av produkter med hjälp av inte­grerat märk­sy­stem.

 

av

Täckremsor för ett snyg­gare slut­re­sultat

De bästa instal­la­tio­nerna känne­tecknas ofta av detal­jerna. Med rätt täckremsor får du ett pryd­ligt avslut på lediga modul­platser samti­digt som kaps­lingen får ett mer profes­sio­nellt och genom­ar­betat utse­ende. Hager erbjuder täckremsor i flera längder och färger för olika behov och kaps­lings­sy­stem. Oavsett om du arbetar med gamma, vector eller univers N finns lösningar som hjälper dig att skapa en enhetlig och välor­ga­ni­serad instal­la­tion. För instal­la­tören innebär det en snabb och enkel väg till ett snyg­gare slut­re­sultat. För bestäl­laren signa­lerar det kvalitet ända ner till minsta detalj.

 

tackremsor-gamma-squ


Några av utan­på­lig­gande gamma IP30

 

Kapsling GD313S gamma från Hager

GD313S, Kaps­ling 3X13 m i plast

3-radig. PE/N-utrust­ning med snab­ban­slut­ning ingår. Kan komplet­teras med extra PE/N-plint

Kapsling GD213S gamma från Hager

GD213S, Kaps­ling 2X13 m i plast

2-radiga. PE/N-utrust­ning med snab­ban­slut­ning ingår. Kan komplet­teras med extra PE/N-plint

Gamma GD113S kapsling från Hager

GD113S, Kaps­ling 1X13 m i plast

1-radiga gamma. PE/N-utrust­ning med snab­ban­slut­ning ingår och de kan komplet­teras med extra PE/N-plint.

Kapsling GD413S gamma från Hager

GD413S, Kaps­ling 4X13 m i plast

4-radig. PE/N-utrust­ning med snab­ban­slut­ning ingår. Kan komplet­teras med extra PE/N-plint.



Funk­tion möter design

Inte bara funk­tioner, Hager Gamma vann det renom­me­rade "iF product design award"-priset 2007. Bland 2 000 bidrag från 37 länder valde iF Inter­na­tional Forum Designs jury ut vinnarna av "iF product design awards 2007”. 756 vinnare har erhållit det stränga ”Design-TÜV“-certi­fi­katet. ”iF design award“ är en av de mest bety­dande design­täv­lingar världen över och premi­erar excel­lenta design­pre­sta­tioner. Hager erhöll den efter­trak­tade utmär­kelsen för sin kaps­lings­serie Gamma.

Hager Gamma-kapsling med dörr

Monte­ring 
av gamma

Kaps­lingen för enkla instal­la­tioner. Se filmen och ta del av detal­jerna som under­lättar din arbetsdag. 

 



Fördelar i korthet för att välja kaps­ling gamma

  • Rundade kanter och este­tisk design
  • QC-teknik - snabb och säker anslut­ning av noll- och jord­le­dare
  • Snäpp-in-teknik på DIN-skenor
  • Enmansin­stal­la­tion möjlig tack vare 3-punkt­hjälp­fäste
  • Monte­ring av kaps­lingar bredvid eller ovan-/nedanför varandra är möjligt med förbind­nings­stycke
  • Inte­grerat märk­sy­stem
  • Större lednings­ut­rymme och speci­al­fack för lednings­drag­ning

Gamma ingår även i vår tjänst Hagercentral som vänder sig till dig som brukar plocka ihop din egen central, sätta upp den samt lämna ifrån dig en grupp­för­teck­ning. 

 



Märk upp centralen med Hager Ready

Upptäck vår digi­tala assi­stent

Hager Ready, konfiguration med etiketter

Har du frågor? Våra experter hjälper dig gärna.

Oavsett om det gäller plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.