Kaps­lingen volta är en
lättinstal­lerad och kompakt elför­del­ning##

Kaps­lingen är enkel att montera. Finns i vari­anter för utan­på­lig­gande montage och infälld i hålvägg eller i betong. 

Hager Ready konfigurerad Volta kapsling med säkringsautomater

Mitt­punkten för säker elför­del­ning

I en fastighet krävs minst en elför­del­ning. Extra under­cen­traler är ofta nödvän­diga och lämp­liga – till exempel i fler­bo­stadshus eller kommer­si­ella fastig­heter. Under­cen­tra­lerna har flera fördelar:

 

  • De skapar logik i fastig­he­tens elin­stal­la­tion
  • Kortare lednings­sträckor - med ytter­li­gare fördelar som kost­nads­be­spa­ringar eller mins­kade spän­nings­för­luster
  • Möjlig­gö­rande av mindre huvud­cen­tral 
  • Ökad säkerhet 

I bygg­nader med flera använ­dare kan elin­stal­la­tionen vara tydligt struk­tu­rerad och uppdelad. Samti­digt kan skydden för respek­tive enhet göras mer till­gänglig för använ­dare eller otill­gänglig för obehö­riga personer.



Fördelar vid monte­ring

volta är klas­si­kern bland kompakta elcen­traler – lätt att montera, fler­fal­digt pris­be­lönt, testad och betrodd. Den har fördel­ak­tiga egen­skaper – upptäck förde­larna vid monte­ring. Åtta anled­ningar att välja volta:

Vridbara fästankare kapsling volta från Hager

Vrid­bara fästan­kare

Dessa kan monteras och tas bort när som helst.

Inbyggt vattenpass kapsling volta från Hager

Inbyggt vatten­pass

Vårt inbyggda vatten­pass syns både fram och baktill. Det gör att volta kaps­lingen är enkel att få perfekt på plats.

Snabba Kopplingsbeslag Kapsling volta från Hager

Tids­be­spa­rande kopp­lings­be­slag

En 90-graders vrid­ning räcker för att lossa eller fästa frontstycket. 

Markeringsöppningar kapsling volta från Hager

Marke­rings­öpp­ningar

Tack vare marke­rings­öpp­ningar tätt intill varandra kan du enkelt rita och under­lätta din håltag­ning  i väggen – utan några extra speci­al­verktyg.

Flexibla fästen kapsling volta från Hager

Flex­ibla vägg­fästen

Vägg­fäs­tena för infälld monte­ring kan användas både verti­kalt och hori­son­tellt. På så vis sitter volta fint var som helst. 

Med förbindningsvinklar får du 2 voltakapslingar på rad

Förbind­nings­vinklar för kaps­lingar jämte varandra

Tack vare våra förbind­nings­vinklar är det enkelt att sätta två kaps­lingar jämte varandra – alltid på rätt avstånd. 

Hållar kablage i kapsling volta från Hager

Hållare för kablage

Kablaget kan dras längs sidorna och säkras med hjälp av hållare som skjuts in.

Förpräglade lameller kapsling volta från Hager

Förpräg­lade lameller

Tack vare de förpräg­lade lamel­lerna på flänsen kan man bryta ut för kabe­lin­fö­ringen rent och snyggt.

av


Spara tid med förmon­terad Volta

Med en förmon­terad volta-kaps­ling slipper du bygga elcen­tralen från grunden. Kaps­lingen finns som förmon­terad lösning. Kontakta Hagers support för mer infor­ma­tion om till­gäng­liga utfö­randen och hjälp att hitta rätt lösning för ditt projekt.

17SE0196IMC_LEAF_volta-premounted_squ

volta – den kompakta kaps­lingen
med banbry­tande  fördelar

Hagers kaps­lings­serie volta är lösningen när det gäller att täcka in så många olika instal­la­tions­för­fa­randen som möjligt. Kaps­lingen finns i olika dimen­sioner, med plats för upp till 60 moduler. Finns för montage på vägg, infälld i hålvägg eller betong. Trots sin kompakta design erbjuder de till­räck­ligt med lednings­ut­rymme.



För varje projekt finns 
en lämplig volta-kaps­ling

I princip är volta-kaps­ling­arna indelad i tre kate­go­rier:

  • Ren elför­del­ning
  • Ren medi­a­kaps­ling
  • Kombi­nerad fördel­ning för el och media i form av volta hybrid-serien 
Prydlig elför­del­ning kapsling volta från Hager

Elför­del­ning

Elför­de­laren är klas­si­kern bland mindre kaps­lingar. Den är idea­lisk för  fler­bo­stadshus. Den matar belys­ning och uttag till respek­tive rum på ett säkert och till­för­lit­ligt sätt. Oavsett om det gäller infälld eller utan­på­lig­gande monte­ring går instal­la­tionen snabbt och enkelt.

Kapsling volta som Medi­a­kaps­ling från Hager

Medi­a­kaps­ling

Volta utmärker sig inte bara som elför­del­ning, men också som medi­a­kaps­ling: Alla kommu­ni­ka­tions­kom­po­nenter kan tydligt monteras på de perfo­re­rade plat­torna. Det finns en separat patch­panel för patch­mo­duler. Dess­utom finns tre uttag, med rote­rande brunnar för ökat skydd mot oavsiktlig kontakt, monterat i alla medi­kaps­lingar. Det är så här lyckade nätverk struk­tu­reras.

Hagers Kombikaps­ling volta hybrid

Kombikaps­ling

En fördel­ning, allt i ett: volta hybrid är en kombi­na­tion av en el- och medi­a­kaps­ling. Den tar inte upp så mycket utrymme, är visu­ellt diskret och ger el- och data­för­sörj­ning i mindre bostäder.



Instruk­tions­video
kaps­ling volta 


Hager Ready:
Din digi­tala assi­stent

Hager Ready är din digi­tala assi­stent för plane­ring av elin­stal­la­tioner i bostäder. Du kan konfi­gu­rera, doku­men­tera, projek­tera och märka elcen­traler - enkelt och effek­tivt.

Snab­ban­slut­ning som sparar tid

Med QuickConnect instal­lerar du upp till 50 % snab­bare än med tradi­tio­nella skru­van­slut­ningar. Ingen efter­drag­ning krävs och arbetet i centralen blir både smidi­gare och säkrare.



volta
Delle­ve­rans

Beställ lådan för infälld instal­la­tion samt insatsen för modul­kom­po­nenter separat, var och en med ett eget arti­kel­nummer. Dessa kan sedan flex­i­belt utrustas med noll- och jord­block, bero­ende på dina behov och förhål­lan­dena på plats:

 

Dina fördelar:

  • Flex­i­bi­litet vid monte­ring av noll- och jord­block
  • Behov­san­pas­sade och indi­vi­du­ella använd­nings­möj­lig­heter
  • Samlad beställ­ning eller separat enligt bygg­pro­cessen
Bygg din volta kapsling produkt för produkt


Andra kaps­lingar

Kaps­lingar i gamma­se­rien

En kaps­ling för enkla instal­la­tioner i exem­pelvis bostäder eller andra mindre instal­la­tioner. De är också försedda med noll- och jord­block med snab­ban­slut­nings­tek­niken: QuickConnect.

Utan­på­lig­gande mini­gamma

För instal­la­tioner med litet till­gäng­ligt utrymme finns serien med minikaps­lingar. De är konse­kvent konstru­e­rade för utan­på­lig­gande monte­ring och framför allt extremt kompakta.

Kaps­lingar i vector­se­rien

Vector är lämplig för indu­strier, fabriker och liknande utrymmen där miljön är aggressiv, dammig eller fuktig. De vatten­täta kaps­ling­arna är utfor­made för elekt­riska fördel­ningar upp till 63 A.