Våra digi­tala verktyg och tjänster

Upptäck hur vi kan stödja ditt dagliga arbete – från plane­ring och imple­men­te­ring till effektiv drift.


Viktiga digi­tala verktyg för projek­te­ring

Planera, rita och opti­mera elekt­riska instal­la­tioner enligt DIN-stan­darder med hjälp av våra digi­tala verktyg.

Hager Ready: skapa elcen­traler upp till 63 A

 

Din digi­tala assi­stent med produkter, doku­men­ta­tion, videor och projekt­verktyg – allt samlat för att spara tid i vardagen.

Hagercad: skapa elcen­traler och ställ­verk upp till 4 000 A

Program­vara för elkon­struk­tion som förenklar plane­ring och doku­men­ta­tion av elin­stal­la­tioner i bostäder och kommer­si­ella bygg­nader.

Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling (BIM): Skapa data­mo­deller

En process för att skapa en gemensam data­mo­dell där BIM-objekt används för plane­ring och design av nya och reno­ve­rade bygg­nader.

Hagercentral: skapa elcen­traler via datorn

Webbapp för dig som bygger egna elcen­traler och enkelt skapar grupp­för­teck­ningar att lämna vidare till kund eller projekt.

Hager Protec­tion COOR­DI­NA­TION

Mjuk­vara för selek­ti­vitet, backup och samord­ning av skydd. Det digi­tala verk­tyget hjälper dig att välja rätt kombi­na­tioner av brytare i alla typer av instal­la­tioner.



Effek­tiva konfi­gu­ra­torer

Våra produkt­kon­fi­gu­ra­torer förenklar urvals- och beställ­nings­pro­cessen. Med bara några få klick kan du räkna ut rätt antal produkter efter indi­vi­du­ella behov i ditt projekt  – precist och intui­tivt.


Desig­nas­si­stenten
StyleHub

StyleHub gör det enkelt att visu­a­li­sera olika designval till­sam­mans med kunden. Utforska ström­stäl­lare i olika kombi­na­tioner, färger och utfö­randen, och se hur de passar i olika miljöer. AI-base­rade förslag hjälper till att hitta lösningar som harmo­ni­erar med rummets design och kundens önskemål.

stylehub-EN-lan

 

Föns­ter­bänkska­naler

Kalky­lera ditt kanal­pro­jekt. Expor­tera arti­kel­lista i PDF- eller Excel­format.

Stavar och stubbar

Få en layout på staven du konfi­gu­rerat och begär offert.

Golv­boxar

Bygg dina golv­boxar, få en layout och expor­tera arti­kel­lista i PDF- eller Excel­format.

Över­spän­nings­skydd

 

Hjälper dig att göra rätt val när det kommer till över­spän­nings­skydd.

Kontaktorer

Beräkna maxi­malt antal lampor att ansluta till en kontaktor.

ACB Luft­bry­tare

Enkelt verktyg för konfi­gu­re­ring av Hagers luft­bry­tar­serie hw+ 



Digi­tala verktyg och appar för drift­sätt­ning

Våra kraft­fulla digi­tala hjälp­medel revo­lu­tio­nerar urvals- och beställ­nings­pro­cessen. Med bara några få klick kan du konfi­gu­rera produkter efter uppdra­gets förut­sätt­ningar – träff­sä­kert och intui­tivt.

Hager Pilot app

Planera, dimen­sio­nera och doku­men­tera elin­stal­la­tioner i ett webba­serat verktyg. Hager Pilot ger dig rätt underlag genom hela projektet och sparar tid i vardagen.

Domovea app

Samman­kopplar enheter i det smarta hemmet. Anslut, hantera och visu­a­li­sera.

Hager Charge: app för witty one och witty plus

Webbapp för dator som ger instal­la­törer och CPO säker fjär­råt­komst till witty pro och park 2 samt enkel kopi­e­ring av inställ­ningar.

Hager Charge: webbapp för witty pro och witty park 2

App som ger full kontroll över ladd­boxen – från ladd­nings­ef­fekt till åtkomst – med enkel drift­sätt­ning och person­liga inställ­ningar.

Webbappen flow för witty plus och witty park 2

Ener­gi­han­te­raren är den centrala styr- och över­vak­nings­en­heten för ener­gi­flöden i huset. Prestandan visu­a­li­seras i flow-appen.

Webbapp för last­ba­lan­se­ring: witty plus, pro & park 2

Enkel drift­sätt­ning och diagnostik med webbappen LLM som ger auto­ma­tisk detek­te­ring och dyna­misk ener­gi­dis­tri­bu­tion av upp till 40 ladd­boxar.

Hager Power touch

Appen gör det enkelt att visu­a­li­sera och över­vaka luft­bry­tare.

Hager Power setup

Mjuk­vara för säker idrift­tag­ning av luft­bry­tare hw+ och effekt­bry­tare h3+

Hager Mood app

Program­mera Hagers tidur via appen Hager Mood.


Övriga sidor som kan vara intres­santa för dig

Med myHager och vårt nedladd­ningscenter blir ditt dagliga arbete enklare och effek­ti­vare.

hager lifestyle 2

Arbeta smar­tare med myHager

Upptäck verk­tygen och tjäns­terna som hjälper dig att planera, doku­men­tera och få mer gjort.

hager-lifestyle-fywy

Nedladd­ningscenter

Hitta allt du behöver ladda ner på ett och samma ställe.

witty park 2

FAQ

Frågorna är inde­lade i olika kate­go­rier så att du enklare kan hitta det du söker.


Utbild­ningar och events

Låt dig inspi­reras av våra event, webbi­na­rier och mässor så att du kan växa i din roll och ligga steget före i en bransch som stän­digt förändras.

Prata med en expert

Våra experter hjälper dig att hitta de lösningar som bäst motsvarar dina behov. Vi finns vid din sida hela vägen – från plane­ring till färdig instal­la­tion.