Bättre bygg­nader börjar med Hager

Hager hjälper elkon­sulter, appa­rat­skåps­byg­gare och instal­la­törer att leve­rera elekt­risk infra­struktur för bygg­nader. Med modu­lära, fram­tids­säkra system och lösningar gör vi det enklare att skapa lång­siktig effek­ti­vitet.


hager-website-image-deep-main-hub-1-1280x448px-jpg-DMCX-en-05-2026

Bygg flex­i­belt från start

Bygg­na­dens ener­gi­in­fra­struktur behöver kunna anpassas efter både dagens och morgon­da­gens projekt­behov. Hagers system är utfor­made för att förenkla speci­fi­ka­tion och instal­la­tion. Det gör uppgra­de­ringar, utbyggnad och anpass­ningar enklare under hela bygg­na­dens livscykel.

hager-website-image-deep-main-hub-2-1280x448px-jpg-DMCX-en-05-2026

Fram­tids­säkra lösningar

Hager gör det enklare att kombi­nera elför­del­ning, skydd, styr­ning och ener­gi­han­te­ring i en flex­ibel helhet. Det ger en lösning som fungerar från start och kan anpassas när bygg­na­dens behov förändras. För enklare plane­ring, smidi­gare instal­la­tion och effektiv drift över tid.

hager-website-image-deep-main-hub-3-1280x448px-jpg-DMCX-en-05-2026

Tydli­gare från start till mål

Hager ger dig stöd genom hela projektet, från plane­ring till instal­la­tion. Med digi­tala verktyg, teknisk kunskap, tydlig doku­men­ta­tion och lokal support blir det enklare att fatta rätt beslut och hålla arbetet på rätt spår. Det hjälper konsulter, instal­la­törer och appa­rat­skåps­byg­gare att arbeta tryg­gare och mer effek­tivt.

hager-website-image-deep-main-hub-4-1280x448px-jpg-DMCX-en-05-2026

Effek­ti­vitet över tid

Verklig effek­ti­vitet visar sig under bygg­na­dens drift. Hager kopplar samman fördel­ning, elbilsladd­ning och ener­gi­han­te­ring. Det hjälper bygg­nader att opti­mera förbruk­ningen, minska svinn och förbättra drift­sef­fek­ti­vi­teten över tid.


Rätt lösning från start 

Hagers system för elför­del­ning gör det enklare att möta kraven i varje projekt och upphand­ling. Du får en lösning som är enkel att instal­lera, tydlig att planera och lättare att bygga vidare på.



”Vi hjälper dig att forma system efter dagens projekt­krav och göra dem enklare att anpassa över tid.”
hager-website-image-deep-main-hub-6-60x60px-jpg-DMCX-en-05-2026

Bariş Ali

Hager, Product Marke­ting Manager,
Power Protec­tion Devices



Anpassat efter bygg­na­dens behov 

Varje byggnad har sina egna förut­sätt­ningar. Tekniska krav, regel­verk, utrymme och budget påverkar lösningen. Hager hjälper dig att anpassa systemet efter projek­tets behov, oavsett bygg­nadstyp, omfatt­ning eller nästa steg.

hager-website-image-deep-main-hub-7-358x358px-jpg-DMCX-en-05-2026

Ener­gi­för­del­ning: Flex­i­belt från 63 A till 6300 A

Hagers system för ener­gi­för­del­ning ger säker och till­för­litlig prestanda i både bostäder och kommer­si­ella bygg­nader. Med lösningar från 63 A upp till 6300 A blir det enklare att anpassa systemet efter projek­tets krav, oavsett bygg­nadstyp eller omfatt­ning.

hager-website-image-deep-main-hub-8-358x358px-jpg-DMCX-en-05-2026

Skydds­ap­pa­rater: Rätt skydd finns på plats

Hagers breda sorti­ment av säker­hets­pro­dukter ger dig flex­i­bi­litet att anpassa skyddet efter varje tillämp­ning. Från effekt­bry­tare och jord­fels­bry­tare till över­spän­nings­skydd och person­skydds­bry­tare. Sorti­mentet kombi­nerar till­för­lit­ligt skydd, flex­ibel integ­ra­tion och enkel instal­la­tion.

hager-website-image-deep-main-hub-9-358x358px-jpg-DMCX-en-05-2026

Kana­li­sa­tion och ström­stäl­lar­sy­stem: Anpassat för varje miljö

Vårt breda sorti­ment av ström­bry­tare och eluttag samt kana­li­sa­tion gör att kraft och data hamnar där de behövs. I golv, väggar och tak. Lösning­arna kan anpassas efter bygg­na­dens utform­ning och kombi­nerar flex­ibel instal­la­tion, lång använd­barhet och genom­tänkt design för bostäder, kommer­si­ella fastig­heter och reno­ve­rings­pro­jekt.

hager-website-image-deep-main-hub-10-358x358px-jpg-DMCX-en-05-2026

KNX-produkter: Fram­tids­säker kompa­ti­bi­litet

Hagers KNX-kompa­tibla produkter hjälper till att skapa uppkopp­lade bygg­nads­lös­ningar som är öppna, skal­bara och enkla att inte­grera. De fungerar med etable­rade bransch­pro­to­koll och tred­je­parts­sy­stem. Detta gör det möjligt att koppla samman auto­ma­tion, belys­ning, ener­gi­han­te­ring och digi­tala tjänster i en intel­li­gent infra­struktur.

av

Bättre bygg­nader genom fram­tids­säkra lösningar

Hager kopplar samman produkter, system och lösningar för att skapa öppen och flex­ibel bygg­nads­in­fra­struktur. Den kan fungera fristående, kopplas ihop och anpassas till fram­tida behov.



”På Hager utvecklar vi lösningar som kopplar samman el, teknik och digital styr­ning på ett tydligt sätt.”
hager-website-image-deep-main-hub-12-60x60px-jpg-DMCX-en-05-2026

Michael Burk­hardt

Hager, Product Port­folio Sr. Director,

Energy Distri­bu­tion Systems



Hagers lösningar är byggda för i dag. Redo för det som kommer. 

Hager hjälper dig att koppla samman elför­del­ning, skydd, styr­ning och ener­gi­han­te­ring i en lösning som fungerar som en helhet. Det gör bygg­naden enklare att planera, instal­lera, driva och anpassa när behoven förändras. 

hager-website-image-deep-main-hub-13-38667x24166px-jpg-DMCX-en-05-2026

Säker och till­för­litlig teknik

Varje byggnad behöver lösningar som fungerar säkert från start och håller över tid. Hager stödjer fördel­ning, skydd, instal­la­tion och uppkopp­ling i både bostads­pro­jekt och kommer­si­ella projekt. Det hjälper dig att leve­rera en lösning som är trygg i drift och enkel att bygga vidare på.

hager-website-image-deep-main-hub-14-38667x24166px-jpg-DMCX-en-05-2026

Intel­li­gent mjuk­vara och tjänster

Effek­ti­vitet kräver insyn, kontroll och samverkan med instal­la­tionen. Hagers lösningar för ener­gi­han­te­ring kopplar samman data, system och tjänster. Det hjälper bygg­nader att följa prestanda, opti­mera ener­gi­an­vänd­ningen och minska svinn över tid.

hager-website-image-deep-main-hub-15-38667x24166px-jpg-DMCX-en-05-2026

Allt hänger ihop

När systemen fungerar till­sam­mans blir bygg­naden enklare att projek­tera, instal­lera och driva. Hager hjälper dig att koppla samman fördel­ning, skydd, auto­ma­tion och ener­gi­han­te­ring i en lösning som fungerar som en helhet. Det ger bättre kontroll i dag och gör bygg­naden enklare att anpassa över tid.


Till­sam­mans skapar vi bättre bygg­nader

Med nära dialog, tekniskt kunnande och stöd hela vägen gör Hager det enklare att hantera komplexa projekt och förvandla utma­ningar till bättre bygg­nader.



"På Hager är vi med tidigt, redan när plane­ringen börjar ta form. Från projek­te­ring och central­bygg­na­tion till drift­sätt­ning. Och långt därefter. Precis som vi alltid har gjort."
hager-website-image-deep-main-hub-17-60x60px-jpg-DMCX-en-06-2026

Lou Adler­f­ligel

Hager, Group Chan­nels Deve­lop­ment Director



Stöd i varje projektfas. Även digi­talt.

Hager ger dig till­gång till digi­tala verktyg, tydlig doku­men­ta­tion och tekniskt kunnande som förenklar plane­ring, bygg­na­tion och instal­la­tion.

Person som väljer alternativ i Hager konfigurationsprogramvara på en datorskärm med en annan individ i bakgrunden

Med Hagercad blir det enklare att planera och doku­men­tera elin­stal­la­tioner. Du får stöd för krets­scheman, mate­ri­al­listor och offert­un­derlag, så att projek­te­ringen blir snab­bare, tydli­gare och mer effek­tivt.

Med Hager Ready blir det enklare för instal­la­törer att planera, konfi­gu­rera, doku­men­tera och märka elcen­traler. Du samlar hela doku­men­ta­tionen i ett digi­talt arbets­flöde, på plats, på kontoret eller på väg mellan jobb.

Professionell arbetar med en CAD-ritning av en byggnadsinteriör på en datorskärm i en kontorsmiljö

Med Hagers BIM Objects blir det enklare att inte­grera korrekta produkt­data direkt i digi­tala bygg­nadsmo­deller. Du får stöd för tydli­gare plane­ring, bättre samord­ning och tryg­gare produktval, från första projek­te­ring till genom­fö­rande.

Hager_acb-unimes-h-0010-lan

Med Hager Protec­tion Coor­di­na­tion blir det enklare att välja rätt kombi­na­tion av skydds­pro­dukter. Du får stöd för selek­ti­vitet, backup och samord­ning av skydd, så att arbetet med elför­del­ningar blir snab­bare, tryg­gare och mer träff­sä­kert. 

Med Hager Power setup blir det enklare att konfi­gu­rera, testa och följa upp Hagers hw+ och h3+ brytare. Du får snabb åtkomst till status, inställ­ningar, historik och tester, så att idrift­tag­ningen blir säkrare, tydli­gare och mer effektiv.

av

Smar­tare energi för bättre bygg­nader

Med Hager blir det enklare att få kontroll över ener­gi­an­vänd­ningen i större bygg­nader. Du får stöd för att förstå, styra och opti­mera förbruk­ningen, så att driften blir mer effektiv och kost­na­derna lägre.



"På Hager opti­merar vi ener­gi­an­vänd­ningen i realtid. Så att du ser vad som är igång. Förstår vad som faktiskt behövs. Och upptäcker var energi går förlorad."
hager-website-image-deep-main-hub-25-60x60px-jpg-DMCX-en-06-2026

Daphna Goldstein

Hager, Geschäfts­fü­h­rerin Frank­reich, Energy Mana­ge­ment



Hager ener­gi­han­te­ring

Hager kopplar samman laddin­fra­struktur, last­ba­lan­se­ring och smarta tjänster i en helhet. Det hjälper bygg­nader att använda energi smar­tare och mer effek­tivt på lång sikt.

hager-website-image-deep-main-hub-26-38667x24166px-jpg-DMCX-en-06-2026

Bättre kontroll på energin

Med Hager blir det enklare att förstå hur energi används i bygg­naden. Real­tids­data ger fastig­hets­ä­gare bättre underlag för att spara energi, minska kost­nader och styra förbruk­ningen mer effek­tivt.

hager-website-image-deep-main-hub-27-38667x24166px-jpg-DMCX-en-06-2026

Effek­ti­vare energi med smart ladd­ning

Med Hager blir det enklare att koppla samman laddin­fra­struktur och last­ba­lan­se­ring. Det hjälper dina kunder att använda energi smar­tare, ladda säkert och få bättre kontroll över ener­gi­för­bruk­ningen, i dag och över tid.

hager-website-image-deep-main-hub-28-38667x24166px-jpg-DMCX-en-06-2026

Uppkopp­lade fastig­heter

Med Hagers uppkopp­lade lösningar får du bättre kontroll över energi och drift i bygg­naden. Samlade mätvärden, status och ener­gi­data gör det enklare att följa förbruk­ning, upptäcka avvi­kelser och fatta tryg­gare beslut över tid.


Bättre bygg­nader i prak­tiken 

Bygg­nader ska fungera bättre, använda energi smar­tare och vara enklare att anpassa över tid. Se hur Hager hjälper kunder att skapa säkrare, effek­ti­vare och mer håll­bara bygg­nader i verk­liga projekt.

hager-website-image-deep-main-hub-16-833x62533px-jpg-DMCX-en-05-2026

Bygg bättre för morgon­dagen

Säkrare drift, smar­tare ener­gi­an­vänd­ning och högre effek­ti­vitet. Hager hjälper dig att skapa bygg­nader som fungerar bättre idag och står starka inför fram­tiden.