Elin­stal­la­tioner för fastig­hets­ä­gare och fastig­hets­för­valt­ning

Vi hjälper fastig­hets­ä­gare att fram­tids­säkra sina bygg­nader med smarta, säkra och håll­bara elin­stal­la­tioner. Med uppkopp­lade system och beprövad expertis opti­merar vi energi, drift och kost­nader – för både nya och befint­liga fastig­heter. Hager har över 70 års erfa­renhet av bättre bygg­nader och effek­ti­vare förvalt­ning.

Investors

Utma­ningar i modern fastig­hets­för­valt­ning

Ökade krav på ener­gi­ef­fek­ti­vitet, drift­sä­kerhet, rappor­te­ring och flex­i­bi­litet

 

  • Stigande ener­gi­kost­nader och ökade håll­bar­hets­krav
  • Behov av till­för­litlig mätdata för debi­te­ring och ESG
  • Begrän­sade resurser för drift och under­håll
  • Fastig­heter som måste fungera även imorgon

 

Hagers lösningar är utveck­lade för att möta just dessa krav.


Hagers lösningar stärker fastig­he­tens livscykel

Klicka på den länkade texten för att komma till önskad plats på sidan


Flex­ibel kana­li­sa­tion sparar tid

Med Hagers kana­li­sa­tions­lös­ningar blir det enkelt att skapa flex­ibla och fram­tids­säkra instal­la­tioner. Våra uttags­stavar och golv­ka­naler är lätta att anpassa, flytta och bygga om vid reno­ve­ringar eller föränd­rade behov. För ännu effek­ti­vare instal­la­tioner erbjuder vi även färdig­ka­pade och förmon­te­rade instal­la­tions­ka­naler som sparar värde­full tid på plats – utan att kompro­missa med flex­i­bi­litet eller utbygg­barhet.

formonterad-kanal_ryhov_lan

 

Uppkopp­lade fastig­heter
Från elför­del­ning till lönsam drift

Med Hagers uppkopp­lade fastig­heter blir elför­del­ningen en del av fastig­he­tens digi­tala infra­struktur. Lösningen ger till­gång till kvali­tets­säkrad energi‑ och drift­data, vilket möjliggör effek­ti­vare drift, mins­kade risker och bättre besluts­un­derlag för inve­ste­ringar, under­håll och ener­gi­op­ti­me­ring.

Agardio_Stream-1790_lan

 

Refe­ren­s­ob­jekt:
Ener­gi­op­ti­me­ring på Pmflex

I Pmflex nya fastighet valdes ett uppkopplat ställ­verk från Hager med Agardio Manager. Lösningen är SCADA‑ready och ger enkel integ­ra­tion mot över­ord­nade system. Till­sam­mans med visu­a­li­se­rings- och drift­gräns­snittet Hager Power Touch får fastig­hets­ä­garen dess­utom en intuitiv över­blick över ener­gi­flöden och status i realtid. Resul­tatet är bättre kontroll på energi, snab­bare åtgärder vid avvi­kelser, färre drift­stör­ningar och en fram­tids­säker elin­fra­struktur som kan växa med verk­sam­heten.

Pmflex-Fabrik-med-logo-pa-taket-260519-01_lan

Håll­bar­hets­ar­bete
och certi­fi­e­ringar

Hagers håll­bar­hets­rap­port visar hur vi arbetar struk­tu­rerat med ansvars­full produk­tion, trans­pa­rens och lång­siktig håll­barhet. Arbetet stöds av etable­rade ramverk och bedöm­ningar som EcoVadis, Bygg­va­ru­be­döm­ningen, PEP, REACH samt FN:s globala mål. För fastig­hets­ä­gare innebär detta enklare mate­ri­alval, bättre doku­men­ta­tion och stöd i certi­fi­e­rings‑ och rappor­te­rings­ar­bete.

Hager-Ecovadis-2025-platinum_lan

 

Smarta elpro­dukter –
för ener­gi­op­ti­me­rade fastig­heter

 
hager-web-pic-compo-waasys-w1-outdoor-area_lan

Ström­stäl­lare – W.1 med åter­vunnet mate­rial

Robust serie med IP55, anpassad för krävande miljöer. Inne­håller 27–32 % åter­vunnet mate­rial.

Fastig­hets­au­to­ma­tion – KNX för fastig­heter

KNX är en öppen stan­dard för intel­li­gent styr­ning av belys­ning, klimat och ener­gi­an­vänd­ning i både kontor och fastig­heter överlag.

Hager ställverk unimes H

Ställ­verk – för fram­ti­dens fastig­heter

Unimes H är ett modu­lärt ställ­verk för krävande fastig­heter, redo för mätning och uppkopp­ling.


 
hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-family-pwmy-profoc-b2b2c-001_lan

Ladd­boxar – för alla typer av fastig­heter

Uppkopp­lade ladd­lös­ningar med last­ba­lan­se­ring och mätning som opti­merar energin och möjliggör säker, skalbar elbilsladd­ning i fastig­heten.

Golvkanal BKB och BGK i trägolv

Golv­ka­naler – flex­i­belt och lång­sik­tigt

Anpass­nings­bara golv­ka­nal­sy­stem som förenklar föränd­ringar och ger lägre total­kostnad över tid.

Effekt­bry­tare – intel­li­genta skydds­pro­dukter

Effekt­bry­tare HW+ och h3+ ger säkert och smart skydd för fastig­heter med behov av över­vak­ning, mätning och fram­tida förut­sätt­ningar.


Varför välja Hager som partner?

Helhets­lös­ningar för fastig­hetsel och uppkopp­ling

Produkter anpas­sade för lång livs­längd och låg total­kostnad

Stöd för ESG, CSRD och ener­gi­rap­por­te­ring

Teknisk kompe­tens genom hela fastig­he­tens livscykel


Kontakta vår säljare för fastig­hets­lös­ningar 

Vill du effek­ti­vi­sera drift, sänka ener­gi­kost­nader eller fram­tids­säkra din fastighet? Kontakta vår speci­a­list.

 

David Ghosh 

+46 76 822 11 36

david.ghosh@hager.com

david-gosh-hager-lan