Uppkopplad elkraft för fram­ti­dens fabrik

När Pmflex byggde ny fabrik i Bäckebol behövdes en elkraft­lös­ning som klarar både dagens produk­tion och fram­ti­dens till­växt. Med Hagers smarta skydd, mätare och Agardio Manager fick anlägg­ningen en skalbar lösning för drift­sä­kerhet, ener­gi­upp­följ­ning och integ­ra­tion mot SCADA/BMS.

Pmflex-Fabrik-med-logo-pa-taket-260519-01_lan

“Lösningen växer med verk­sam­heten och gör expan­sion enkel utan dyra omdrag­ningar. Det minskar våra totala kost­nader över tid och ger en mer hållbar resur­san­vänd­ning.”
Jonas-E-webb-squ-small

Jonas Eriksson

Fabriks­chef, Pmflex


Utma­ning: Dyra drift­stopp
och brist på samlad ener­gi­data

I en produk­tions­miljö kan drift­stör­ningar snabbt bli kost­samma. Pmflex behövde därför en robust elin­fra­struktur med hög till­gäng­lighet, samlad energi- och larmdata samt möjlighet att inte­grera mot över­ord­nade system utan speci­al­lös­ningar.


Lösning: Uppkopplad eldis­tri­bu­tion med real­tids­data & öppna proto­koll

Hager leve­re­rade smarta skydd och mätare i hela anlägg­ningen, med Agardio Manager som central datap­latt­form. Lösningen samlar real­tids­data i ett enhet­ligt gräns­snitt och är förbe­redd för SCADA/BMS via öppna proto­koll som Modbus och BACnet.


Resultat: Full drift­kon­troll
och skalbar lösning för till­växt

Pmflex fick bättre över­blick över energi, belast­ning och larm – och en lösning som kan växa med verk­sam­heten. Det förenklar drift, ener­gi­op­ti­me­ring och fram­tida expan­sion samti­digt som risken för leve­ran­tör­slås­ning minskar. 



Projektet i korthet

Kund: Pmflex 
Plats: Bäckebol, Göte­borg 
Lösning: Smarta skydd, mätare och Agardio Manager 
Fokus: Drift­sä­kerhet, skal­barhet, ener­gi­upp­följ­ning och SCADA/BMS-integ­ra­tion




Vill du få bättre kontroll över din fastig­hets elkraft? 

Med Hagers uppkopp­lade lösningar får du bättre över­blick, enklare ener­gi­upp­följ­ning och en elin­fra­struktur som kan växa med verk­sam­heten.


Liknande projekt som kan intres­sera

Flygbild av ett industriellt anläggning med flera byggnader omgivna av höstlöv

Indu­stri valde ställ­verk unimes H

Sävar såg är ett sågverk speci­a­li­serat på produk­tion av gran- och furu­varor. Under de senaste åren har man byggt ut och ökat kapa­ci­teten. Det resul­te­rade i ett behov av ett lågspän­nings­verk.

Högsbo närsjukhus med fram­ti­dens teknik

När ett nytt sjukhus konstrueras finns en lång rad krav att ta hänsyn till. Inte minst när det gäller elin­stal­la­tion. Hager har varit med och format fram­ti­dens sjuk­vård i Högsbo närsjukhus.

Modernt byggnad med grönt tak och hållbar design omgiven av natur i Sverige

Svar­te­dals­skolan, Biskops­gården

Den 12 500 kvadrat­meter stora bygg­naden är modern och rymmer 750 elever i årskul­larna fyra till nio. När det kommer till elin­stal­la­tio­nerna är allting genom­tänkt och anpassat för fram­tiden.