Svartedalsskolan, Biskopsgården
Den 12 500 kvadratmeter stora byggnaden är modern och rymmer 750 elever i årskullarna fyra till nio. När det kommer till elinstallationerna är allting genomtänkt och anpassat för framtiden.
Fakta
Fakta
Plats: Biskopsgården, Göteborg
Sammanlagd byggtid: 28 mån
Färdigställt: Sommaren 2020
Lokalens syfte: Skola
Total yta: 12 400 m2
Projektdeltagare
Byggare: Flodén Byggnads AB
Fastighetsägare: Göteborgsregionen
Elkonsult: Rejlers Sverige AB
Elinstallatör: Elect Service AB
Arkitekt: Wahlström & Steijner Arkitekter AB
Fastighetsförvaltare: Göteborgsregionen
Utforska skolan på nära håll!
"Anledningen till att vi valde Hagers produkter var att vi fick ett bra förtroende för dem. Under projektets gång fick vi sedan mycket hjälp."
Johan Lövgren
Arbetsledare, Elect Service AB
En modern skola rustad för framtiden
På Svartedalsskolan i Biskopsgården blev 66 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan år 2019. Det är en bra bit under snittet i landet som ligger på 85 procent. Under de senaste åren har Göteborgsregionen därför satsat för att höja genomsnittsbetygen. Bland annat har man byggt en helt ny skola.
Den nya skolan, som invigdes under höstterminen 2020, är både stor och modern. Arkitektkontoret Wahlström och Steijner gav byggnaden en pyramidliknande form så att den skulle smälta in bland de omgivande kullarna.
Den 12 500 kvadratmeter stora byggnaden rymmer 750 elever i årskullarna fyra till nio. Förutom skollokaler ryms även bibliotek, matsal, storkök och idrottshall. Även en överglasad atriumgård har skapats som en bonusyta för utställningar, workshops och uppträdanden. När det kommer till elinstallationerna är allting genomtänkt och anpassat för framtiden.

Produkter och lösningar i projektet
Har du liknande projekt
behöver du en samarbetspartner eller mer information?
Få reda på hur du kan få din verksamhet att växa med Hagers lösningar och support.