Paket med Laddbox witty solar 22 kW 3-fas + energimätare + flow energihantering XEV1K22T2SEMC
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för e-Mobility 9 tillgängliga produkter
-
Digitalt tidur för fördelningcentral 1 tillgängliga produkter
-
Laddningskontroll 2 tillgängliga produkter
-
Laddkabel 2 tillgängliga produkter
-
Tillbehör/reservdelar batteri/laddare 4 tillgängliga produkter
-
Se mer 1 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Effekt per laddningspunkt22 kW
-
Ansluten last1,38 - 22,08 kW
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Antal faser för strömförsörjningen3
-
Märkström32 A
-
Antal laddpunkter1
-
Anslutning/anslutningstypTyp 2S
-
Med lasthanteringJa
-
Antal uttag i hus0
-
Med kretsbrytareNej
-
Med nödöppning vid strömavbrottJa
-
Höjd553,50 mm
-
Bredd237 mm
-
Längd549 mm
-
Djup173 mm
-
MonteringVäggmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Slagtålighet IKIK10
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild XEV1K22T2SEMC
-
Användarhandbok
Användarhandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kBInstallationshandbok en-GB 2023-10-09
PDF5,67 MBInstallationshandbok sv-SE 2023-09-01
PDF5,68 MBInstallationshandbok sv-SE 2023-10-09
PDF5,58 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MBSystem configuration flow - Home Energy Management System (SV, 2023-07)
Installationshandbok sv-SE 2023-08-01
PDF3,35 MB -
Manual
Manual sv-SE 2023-11-15
PDF852,62 kB -
Tekniska broschyrer
Enkla val
Våra mest efterfrågade produkter
PDF10,28 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) 2024-10-16
PDF573,09 kB