COM Modul med in och utgångar HTC320H
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (6)Valfria tillbehör
-
Tillbehör bussystem 7 tillgängliga produkter -
DC-strömförsörjning 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 23 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-35 - 70 °C
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Antal moduler2
-
MatarspänningDC
-
Driftspänning24 - 24 V
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Area för digital utgång1,50 - 1,50 mm²
-
Kabelarea digital ingång1,50 - 1,50 mm²
-
MonteringDIN-skena
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HTC320H
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HTC320H
COM Modul med in och utgångar
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13
PDF3,33 MB -
Produktbilaga
Produktbilaga International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Handbok (produktserie)
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2022-02-09
PDF727,19 kB